TPS61022 (正在供货) 具有 0.5V 超低输入电压的 8A 升压转换器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
TPS61022 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2019年 3月 15日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS61022RWU 评估模块 TPS61022EVM-034 评估模块和开发板

参考设计

适用于电子式电表的超级电容器备用电源参考设计

此参考设计能够在电源中断期间自动为电表提供备用电压。当输入电压介于 10V 至 12 V 之间时,两个降压控制器(TPS62147、TPS62173)生成 3.9V (2A) 和 5V (150mA) 的输出。可选同步升压控制器在 50mA 时生成 3.3V 电压。离散充电电路以恒定电流和最高 2.7V 的可调节电压给超级电容器充电。当输入电压失效时,由同步升压控制器接管并将超级电容器电压升压至 3.9V。超级电容器的电容和电压决定可用的备用电能。此设计可以持续 70 秒左右提供 3.9V (200mA) 稳定备用输出电压,直到输出电压下降。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS61022

  最小   最大 范围
输入电压  V 0.5 to 5.5V
输出电压  V 2.2 to 5.5V
输出电流  A ≤ 4A
环境温度  °C -40 to 125°C