TPS61022

正在供货

具有 0.5V 超低输入电压的 8A 升压转换器

产品详情

Vin (min) (V) 0.5 Vin (max) (V) 5.5 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Bypass Mode Pass-through Mode, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000027
Vin (min) (V) 0.5 Vin (max) (V) 5.5 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Bypass Mode Pass-through Mode, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000027
VQFN-HR (RWU) 7 4 mm² 2 x 2
  • 输入电压范围:0.5V 至 5.5V
  • 启动时的最小输入电压为 1.8V
  • 输出电压设置范围:2.2V 至 5.5V
  • 两个 12mΩ (LS)/18mΩ (HS) MOSFET
  • 8A 谷值开关电流限制
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V 且 IOUT = 3A 时效率为 94.7%
  • VIN > 1.5V 时开关频率为 1MHz,VIN < 1V 时开关频率为 0.6MHz
  • 在 –40°C 至 +125°C 温度范围内,基准电压精度为 ±2.5%
  • 轻负载运行时引脚可选自动 PFM 工作模式或强制 PWM 工作模式
  • VIN > VOUT 时切换为直通模式
  • 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接
  • 输出过压和热关断保护
  • 输出短路保护
  • 2mm × 2mm VQFN 7 引脚封装
  • 输入电压范围:0.5V 至 5.5V
  • 启动时的最小输入电压为 1.8V
  • 输出电压设置范围:2.2V 至 5.5V
  • 两个 12mΩ (LS)/18mΩ (HS) MOSFET
  • 8A 谷值开关电流限制
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V 且 IOUT = 3A 时效率为 94.7%
  • VIN > 1.5V 时开关频率为 1MHz,VIN < 1V 时开关频率为 0.6MHz
  • 在 –40°C 至 +125°C 温度范围内,基准电压精度为 ±2.5%
  • 轻负载运行时引脚可选自动 PFM 工作模式或强制 PWM 工作模式
  • VIN > VOUT 时切换为直通模式
  • 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接
  • 输出过压和热关断保护
  • 输出短路保护
  • 2mm × 2mm VQFN 7 引脚封装

TPS61022 可以为由多种电池和超级电容器供电的便携式设备和物联网设备提供电源解决方案。在整个温度范围内,TPS61022 的谷值开关电流限制最小值为 6.5A。在 0.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围内,TPS61022 支持超级电容器备用电源应用,这可能导致超级电容器深度放电。

当输入电压高于 1.5V 时,TPS61022的工作频率为 1MHz。当输入电压低于 1.5V 甚至降至 1V 时,开关频率逐渐降至 0.6MHz。在轻负载条件下,MODE 引脚将 TPS61022 工作模式设定为省电模式或强制 PWM 模式。在轻负载条件下,TPS61022 仅消耗 VOUT 处的 26µA 静态电流。关断期间,负载与输入电源完全断开。TPS61022 还具有 5.7V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。

TPS61022 采用 2mm × 2mm VQFN 封装,更大限度地减少了外部元件的数量,因而拥有非常小巧的解决方案尺寸。

TPS61022 可以为由多种电池和超级电容器供电的便携式设备和物联网设备提供电源解决方案。在整个温度范围内,TPS61022 的谷值开关电流限制最小值为 6.5A。在 0.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围内,TPS61022 支持超级电容器备用电源应用,这可能导致超级电容器深度放电。

当输入电压高于 1.5V 时,TPS61022的工作频率为 1MHz。当输入电压低于 1.5V 甚至降至 1V 时,开关频率逐渐降至 0.6MHz。在轻负载条件下,MODE 引脚将 TPS61022 工作模式设定为省电模式或强制 PWM 模式。在轻负载条件下,TPS61022 仅消耗 VOUT 处的 26µA 静态电流。关断期间,负载与输入电源完全断开。TPS61022 还具有 5.7V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。

TPS61022 采用 2mm × 2mm VQFN 封装,更大限度地减少了外部元件的数量,因而拥有非常小巧的解决方案尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS61033 正在供货 具有电源正常指示、输出放电和 PFM/PWM 控制的 5V、5A 升压转换器 5A/1.5A valley switch current limit and SOT583 packge with size of 2.1 x 1.2mm
TPS61230A 正在供货 采用 2.0mm x 2.0mm QFN 封装的 5V/6A 高效率升压转换器 Current limited is 5 A which is smaller than TPS61022 at 8 A

技术文档

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61022EVM-034 — TPS61022RWU 评估模块

TPS61022 is an 8-A boost converter with ultra low input voltage. It features 0.5-V to 5.5-V input voltage range, 2.2-V to 5.5-V adjustable output voltage  and up to 8A input current capability. It also feature special MODE pin to enable or disable the power save mode.

The TPS61022EVM-034 is the (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61022 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCZ3A.ZIP (119 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC760 TPS61022 Calculation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS61022 具有 0.5V 超低输入电压的 8A 升压转换器
参考设计

PMP30528 — 适用于电子式电表的超级电容器备用电源参考设计

此参考设计能够在电源中断期间自动为电表提供备用电压。当输入电压介于 10V 至 12 V 之间时,两个降压控制器(TPS62147、TPS62173)生成 3.9V (2A) 和 5V (150mA) 的输出。可选同步升压控制器在 50mA 时生成 3.3V 电压。离散充电电路以恒定电流和最高 2.7V 的可调节电压给超级电容器充电。当输入电压失效时,由同步升压控制器接管并将超级电容器电压升压至 3.9V。超级电容器的电容和电压决定可用的备用电能。此设计可以持续 70 秒左右提供 3.9V (200mA) 稳定备用输出电压,直到输出电压下降。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN-HR (RWU) 7 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频