TPS61022
- 输入电压范围:0.5V 至 5.5V
- 启动时的最小输入电压为 1.8V
- 输出电压设置范围:2.2V 至 5.5V
- 两个 12mΩ (LS)/18mΩ (HS) MOSFET
- 8A 谷值开关电流限制
- VIN = 3.6V、VOUT = 5V 且 IOUT = 3A 时效率为 94.7%
- VIN > 1.5V 时开关频率为 1MHz,VIN < 1V 时开关频率为 0.6MHz
- 在 –40°C 至 +125°C 温度范围内,基准电压精度为 ±2.5%
- 轻负载运行时引脚可选自动 PFM 工作模式或强制 PWM 工作模式
- VIN > VOUT 时切换为直通模式
- 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接
- 输出过压和热关断保护
- 输出短路保护
- 2mm × 2mm VQFN 7 引脚封装
TPS61022 可以为由多种电池和超级电容器供电的便携式设备和物联网设备提供电源解决方案。在整个温度范围内,TPS61022 的谷值开关电流限制最小值为 6.5A。在 0.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围内,TPS61022 支持超级电容器备用电源应用,这可能导致超级电容器深度放电。
当输入电压高于 1.5V 时,TPS61022的工作频率为 1MHz。当输入电压低于 1.5V 甚至降至 1V 时,开关频率逐渐降至 0.6MHz。在轻负载条件下,MODE 引脚将 TPS61022 工作模式设定为省电模式或强制 PWM 模式。在轻负载条件下,TPS61022 仅消耗 VOUT 处的 26µA 静态电流。关断期间,负载与输入电源完全断开。TPS61022 还具有 5.7V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。
TPS61022 采用 2mm × 2mm VQFN 封装,更大限度地减少了外部元件的数量,因而拥有非常小巧的解决方案尺寸。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 0.5V 超低输入电压的 TPS61022 8A 升压转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 9月 16日 |
应用简报 | TPS61022 PFM 的机制以及 TPS61xxx 转换器的 PFM 与 PWM 之间的负载阈值 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 24日 | |
应用手册 | Adjustable Undervoltage Lockout Circuit Used in TPS61022 and TPS61023... (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
应用手册 | TPS61022 和 TPS61023 中使用的可调欠压锁定电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 11日 | |
应用手册 | 测量和了解升压转换器的输出电压波纹 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 4月 22日 | |
应用手册 | 设计适用于超级电容器备用电源应用的升压转换器 TPS61022 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 11月 8日 | ||
技术文章 | Effective ways to implement backup power from supercapacitors | PDF | HTML | 2021年 11月 2日 | |||
应用手册 | TPS61022 and TPS61023 Boost Converters Layout Guidelines | 2020年 5月 20日 | ||||
应用手册 | 一种基于TPS61022的智能电表无线模块的备份电源方案 | 2019年 9月 27日 | ||||
应用简报 | Supercap last gasp failsafe power for RF comunications in E-Meters | 2019年 1月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS61022EVM-034 — TPS61022RWU 评估模块
TPS61022 is an 8-A boost converter with ultra low input voltage. It features 0.5-V to 5.5-V input voltage range, 2.2-V to 5.5-V adjustable output voltage and up to 8A input current capability. It also feature special MODE pin to enable or disable the power save mode.
The TPS61022EVM-034 is the (...)
TPS61022 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PMP30528 — 适用于电子式电表的超级电容器备用电源参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN-HR (RWU) | 7 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点