TPS61021A
- 输入电压范围:0.5V 至 4.4V
- 启动时的最小输入电压为 0.9V
- 可设置的输出电压范围:1.8V 到 4.0V
- 效率高达 91%(VIN = 2.4V、VOUT = 3.3V 且 IOUT = 1.5A 时)
- 2.0MHz 开关频率
- IOUT > 1.5A,VOUT = 3.3V(VIN > 1.8V 时)
- 17µA 典型静态电流
- -40°C 至 125°C 温度范围内的基准电压精度为 ±2.5%
- 轻负载下的脉冲频率调制 (PFM) 工作模式
- 关断时输入与输出真正断开
- 输出过压保护
- 输出短路保护
- 热关断保护
- 2mm × 2mm 晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
应用
- 电池供电类物联网 (IoT) 设备
- 游戏控制
- 温控器
- 便携式医疗设备
- 超级电容备用系统
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS61021A 为由碱性电池、镍氢电池、锂锰电池或锂离子电池供电的便携式或智能设备提供了一套电源解决方案。TPS61021A 能够在电池放电至 1.8V 的低电压时提供 3.3V 电压和 1.5A 电流输出。TPS61021A 支持 0.5V 输入电压,从而延长了电池的运行时间。
TPS61021A 在重负载条件下以 2MHz 开关频率工作,并且可在轻负载时进入省电模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件在轻负载条件下从 VOUT 仅消耗 17μA 静态电流。在关断期间,负载与输入完全断开。此外,TPS61021A 还提供有 4.35V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。
TPS61021A 需要使用的外部组件数量较少,因此拥有非常小巧的解决方案尺寸。该器件支持在 2MHz 开关频率下使用低值电感或输出电容。
TPS61021A 采用 2.0mm x 2.0mm WSON 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS61021A 具有 0.5V 超低输入电压的 3A 升压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2016年 8月 17日 |
应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
应用手册 | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
应用手册 | 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 11月 11日 | |
应用手册 | 测量和了解升压转换器的输出电压波纹 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 4月 22日 | |
应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
技术文章 | How energy harvesting can extend the life of your fault indicator on the grid | PDF | HTML | 2017年 10月 18日 | |||
应用手册 | Single LED Driver in AA Battery-Powered Systems | 2017年 8月 25日 | ||||
应用手册 | Feedforward Capacitor Makes Boost Converter Fast and Stable | 2016年 11月 2日 | ||||
用户指南 | TPS61021A-PWR723 Evaluation Module (Rev. A) | 2016年 6月 16日 | ||||
应用手册 | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011年 9月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61021EVM-723 — 用于 TPS61021 的升压转换器评估模块A
TPS61021 可以为由碱性电池或锂锰电池供电的便携式设备和物联网设备提供电源解决方案。TPS61021 可通过已放电低至 1.8V 的电池支持高达 1.5A 的负载电流。TPS61021 可在稳定的 2.0MHz 开关频率下工作,并且可在轻负载电流时进入省电模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。在关闭期间,负载从电池上完全断开。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS61021A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMBI5B.ZIP (97 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00998 — 适用于高架故障指示灯的能量收集和故障指示灯子系统参考设计
此参考设计展示了多个架构,这些架构可利用从电流互感器 (CT) 或太阳能电池收集能量的二次电池或超级电容器来延长原电池寿命。利用高效的 LED 驱动器来驱动 LED 串联或并联灯串,以控制光亮强度,实现 360° 均匀一致的能见度,从而进行更好的电源管理。
参考设计
TIDA-01385 — 适用于故障指示灯且具备超级电容器的电流互感器能量收集参考设计
Power management for the energy harvesting, energy buffering and back-up power is a key challenge in the fault indicator design. The TIDA-01385 introduces a circuit about harvesting energy from a current transformer for the system load of a fault indicator while storing the extra energy in a super (...)
参考设计
TIDA-01574 — 适用于窃电温控器的功率级参考设计
TIDA-01574 参考设计适用于智能恒温器和其他楼宇自动化设备的高效功率窃取。通常,功率窃取能够通过在切断 HVAC 负载后从 24V 交流电获取功率,来延长启用了 Wi-Fi 的智能恒温器的电池寿命。该功率窃取设计提供一种顺利从 24V 交流电获取功率的高效方法,而不会中断 HVAC 负载的运行。在该设计中,TPS2662 60V 电子保险丝可提供精确电流限制和过压保护,以实现高效的功率窃取。
参考设计
TIDA-01387 — 采用 LiSoCL2 电池的 GPRS 调制解调器的电源参考设计
This design demonstrates how to power GPRS modems in smart meters using LiSoCL2 batteries. GPRS modems require peak current of up to 2A during transmission. This design reduces the peak load requirements on the battery by using the TPS61021A boost converter and a 20F super capacitor to provide the (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。