主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 电荷泵(无电感器)

TPS60402

正在供货

具有固定 50kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM27761 正在供货 具有集成 LDO 的低噪声稳压反相器 Inverter with integrated LDO for low noise output

产品详情

Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 5.25 Vout (min) (V) -5.25 Vout (max) (V) -1.6 Iout (max) (A) 0.06 Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (min) (kHz) 30 Switching frequency (max) (kHz) 80 Iq (typ) (mA) 0.275 Features Light Load Efficiency Mode, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Type Charge pump
Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 5.25 Vout (min) (V) -5.25 Vout (max) (V) -1.6 Iout (max) (A) 0.06 Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (min) (kHz) 30 Switching frequency (max) (kHz) 80 Iq (typ) (mA) 0.275 Features Light Load Efficiency Mode, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Type Charge pump
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 反相输入电源电压
  • 输出电流高达 60mA
  • 只需要三个小型 1µF 陶瓷电容器
  • 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
  • 用于改进低输出电流时效率的省电模式 (TPS60400)
  • 器件静态电流典型值:65µA
  • 用于启动至负载的集成式主动式肖特基二极管
  • 小型 5 引脚 SOT-23 封装
  • 提供评估模块 TPS60400EVM-178
  • 反相输入电源电压
  • 输出电流高达 60mA
  • 只需要三个小型 1µF 陶瓷电容器
  • 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
  • 用于改进低输出电流时效率的省电模式 (TPS60400)
  • 器件静态电流典型值:65µA
  • 用于启动至负载的集成式主动式肖特基二极管
  • 小型 5 引脚 SOT-23 封装
  • 提供评估模块 TPS60400EVM-178

TPS6040x 系列器件可在输入电压范围为 1.6V 至 5.5V 的情况下生成非稳压负输出电压。这些器件通常采用 5V 或 3.3V 的预稳压电源轨供电。由于输入电压范围很宽,两三节镍镉电池、镍氢电池或碱性电池,或者一节锂离子电池即可为其供电。

只需要三个 1µF 外部电容器就可以构建完整的直流/直流电荷泵逆变器。整个逆变器采用 5 引脚 SOT23 封装,可以构建在 50mm{1}2{2} 的电路板面积上。通过用集成电路取代启动至负载通常所需的肖特基二极管,可以进一步减小电路板面积并减少组件数。

TPS6040x 可以提供最大值为 60mA 的输出电流,在较宽输出电流范围内实现超过 90% 的典型转换效率。提供三个器件选项,分别为 20kHz、50kHz 和 250kHz 固定频率运行。TPS60400 具有可变的开关频率,可降低宽负载范围应用中的工作电流,并实现采用低值电容器的设计。

TPS6040x 系列器件可在输入电压范围为 1.6V 至 5.5V 的情况下生成非稳压负输出电压。这些器件通常采用 5V 或 3.3V 的预稳压电源轨供电。由于输入电压范围很宽,两三节镍镉电池、镍氢电池或碱性电池,或者一节锂离子电池即可为其供电。

只需要三个 1µF 外部电容器就可以构建完整的直流/直流电荷泵逆变器。整个逆变器采用 5 引脚 SOT23 封装,可以构建在 50mm{1}2{2} 的电路板面积上。通过用集成电路取代启动至负载通常所需的肖特基二极管,可以进一步减小电路板面积并减少组件数。

TPS6040x 可以提供最大值为 60mA 的输出电流,在较宽输出电流范围内实现超过 90% 的典型转换效率。提供三个器件选项,分别为 20kHz、50kHz 和 250kHz 固定频率运行。TPS60400 具有可变的开关频率,可降低宽负载范围应用中的工作电流,并实现采用低值电容器的设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6040x 非稳压 60mA 电荷泵电压逆变器 数据表 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 11月 10日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
EVM 用户指南 TPS60400EVM-178 for Evaluating TPS6040x Charge Pump Devices 2001年 8月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS60400EVM-178 — 用于电荷泵逆变器(裸 PCB)的评估模块

Need for use: The EVM does not contain any components. The pcb therefore first has to be populated with the appropriate components. A description of different applications that can be tested using the EVM can be found in the TPS60400EVM users guide. Samples of the TPS6040x family can be (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
光绘文件

TPS6040xVM Gerber Files

SLVC142.ZIP (261 KB)
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
TIDA-00349 — 面向超低功耗和低功耗应用的独特高效率隔离式 DC/DC 转换器参考设计

该参考设计是完整的隔离式直流/直流转换器设计,可通过高达 60mW 的超低功耗实现高达 85% 的高效率。开环控制消除了对光耦合器的需求,而在 60kHz 频率下运行的初级侧半桥拓扑和次级侧肖特基整流提供了低开关损耗,从而实现了高效的电源转换。单面填充 PCB 板具有足够的接头、跳线和测试点,可覆盖各种应用,从而为评估和动态优化设计提供了一种便利的工具。

观看有关隔离式直流/直流转换器完整设计的 TIDA-00349 概述视频

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00189 — 隔离式回路供电的热电偶发送器参考设计

由隔离式环路供电的热电偶发送器参考设计是可为 4 至 20mA 隔离式电流环路应用提供 K 型热电偶精度测量的系统解决方案。此设计旨在用作评估模块,可供用户快速进行原型设计并开发适用于过程控制和工厂自动化的终端产品。用作温度传感器的热电偶可能面临的挑战包括输出电压低、灵敏性差以及不具备线性特征;此外,由于工业环境中高于 100V 的接地电势差很普遍,热电偶和信号调节电路必须实现电隔离。该设计文件包括设计注意事项、方框图、原理图、物料清单 (BOM)、层图、Altium 文件、Gerber 文件和 MSP430 固件。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010018 — TIDA-010018

该参考设计为低功耗和超低功耗应用提供电源和数据隔离。可高效地生成隔离式与非隔离式电源轨并且包含用于三个正向通道和一个反向通道的低功耗隔离式数据接口。目标应用是隔离式回路供电的 4mA 至 20mA 变送器。该设计经过调整,适用于需要高效功率转换和隔离式数据传输,与此同时由电流能力有限的电源供电的其他应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00459 — 面向隔离式低功耗应用的高效率功率和数据传输参考设计

TIDA-00459 可为传感器发送器的设计和评估以及需独立数据传输和独立电源转换的其他应用提供即用型解决方案。该设计基于 LaunchPadTM 外形规格,并为通过隔离层来传输数据提供了无与伦比的节能方案。该高效板载隔离式直流/直流转换器可在低功耗应用以及输入功率预算有限的应用(如 4 到 20 mA 回路供电系统)中使用。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00167 — 用于 4 到 20mA 回路供电发送器的隔离式超低功耗设计

此设计的目的是提供一个成套的解决方案,为 4 至 20 mA 隔离式回路供电发送器的电子装置或其他输入电流预算受限的低功耗应用供电。该设计可满足此类应用的关键要求,例如在宽输入电压范围内工作、提供隔离式和非隔离式的无噪声输出以及提供一整套保护功能。在电路板上具备多个测试点、单面双层的组装式构造以及内容全面的文档可帮助用户轻松实现测试、修改和优化。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频