数据表
TPS60401
- 反相输入电源电压
- 输出电流高达 60mA
- 只需要三个小型 1µF 陶瓷电容器
- 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
- 用于改进低输出电流时效率的省电模式 (TPS60400)
- 器件静态电流典型值:65µA
- 用于启动至负载的集成式主动式肖特基二极管
- 小型 5 引脚 SOT-23 封装
- 提供评估模块 TPS60400EVM-178
TPS6040x 系列器件可在输入电压范围为 1.6V 至 5.5V 的情况下生成非稳压负输出电压。这些器件通常采用 5V 或 3.3V 的预稳压电源轨供电。由于输入电压范围很宽,两三节镍镉电池、镍氢电池或碱性电池,或者一节锂离子电池即可为其供电。
只需要三个 1µF 外部电容器就可以构建完整的直流/直流电荷泵逆变器。整个逆变器采用 5 引脚 SOT23 封装,可以构建在 50mm{1}2{2} 的电路板面积上。通过用集成电路取代启动至负载通常所需的肖特基二极管,可以进一步减小电路板面积并减少组件数。
TPS6040x 可以提供最大值为 60mA 的输出电流,在较宽输出电流范围内实现超过 90% 的典型转换效率。提供三个器件选项,分别为 20kHz、50kHz 和 250kHz 固定频率运行。TPS60400 具有可变的开关频率,可降低宽负载范围应用中的工作电流,并实现采用低值电容器的设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS6040x 非稳压 60mA 电荷泵电压逆变器 数据表 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 11月 10日 | |
应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017年 6月 15日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS60400EVM-178 for Evaluating TPS6040x Charge Pump Devices | 2001年 8月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS60400EVM-178 — 用于电荷泵逆变器(裸 PCB)的评估模块
Need for use: The EVM does not contain any components. The pcb therefore first has to be populated with the appropriate components. A description of different applications that can be tested using the EVM can be found in the TPS60400EVM users guide. Samples of the TPS6040x family can be (...)
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点