TPS60150
- 2.7-V to 5.5-V Input Voltage Range
- Fixed Output Voltage of 5 V
- Maximum Output Current: 140 mA
- 1.5-MHz Switching Frequency
- Typical 90-µA Quiescent Current at No Load
Condition (Skip Mode) - X2 Charge Pump
- Hardware Enable and Disable Function
- Built-in Soft Start
- Built-in Undervoltage Lockout Protection
- Thermal and Overcurrent Protection
- Available in a 2-mm × 2-mm 6-Pin SON Package
with 0.8-mm Height
The TPS60150 device is a switched capacitor voltage converter that produces a regulated, low noise, and low-ripple output voltage of 5 V from an unregulated input voltage.
The 5-V output can supply a minimum of 140-mA current.
The TPS60150 device operates in skip mode when the load current falls less than 8 mA under typical condition. In skip mode operation, quiescent current is reduced to 90 µA.
Only 3 external capacitors are needed to generate the output voltage, therefore saving PCB space.
Inrush current is limited by the soft-start function during power on and power transient states.
The TPS60150 device operates over a free-air temperature range of –40°C to 85°C. The device is available with a small 2-mm × 2-mm 6-pin SON package (QFN).
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS60150 5-V, 140-mA Charge-Pump 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 10月 29日 | ||
应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017年 6月 15日 | ||||
技术文章 | How to overcome automotive front-end design challenges | PDF | HTML | 2015年 9月 10日 | |||
用户指南 | TPS60150EVM-359 User's Guide (Rev. C) | 2010年 7月 2日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
PMP10652 — 适用于 30W ADAS 系统的系统级参考设计(具备汽车应用所需的全套保护功能)
此设计具有各种保护措施,如通过 TVS 的负载突降(ISO 脉冲测试)、反向电压(具有极低 Iq 的创新智能二极管)、具有 OVP 保护的电池断路开关 (PFET),并经过 EMI 优化可满足 CISPR25 3 类(总体)传导 EMI 限制和高达 30MHz 范围的 5 类要求。
输入电压范围介于 4.5V 至 30V(OVP 为 20V),因此可在冷启动情况下工作。
LM74610 用于电池反向保护,利用电荷泵驱动一个 N 通道 FET (...)
PMP9492 — 适用于前置摄像头、汽车 ADAS 系统的 CISPR 25 5 类多输出电源参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。