TPS56C215

正在供货

具有 D-CAP3 控制功能的 3.8V 至 17V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 12 Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 17 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 12 Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 17 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RNN) 18 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 集成式 13.5mΩ 和 4.5mΩ MOSFET
  • 支持 12A 持续 I OUT
  • 4.5V 启动(没有 5.0V 外部偏置)
  • 整个温度范围内的基准电压为 0.6V ±1%
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 支持陶瓷输出电容器
  • D-CAP3™ 控制模式,用于快速瞬态响应
  • 可选强制持续导通模式 (FCCM),用于实现窄输出电压纹波,或自动跳跃 Eco-Mode,用于实现高轻负载效率
  • 400kHz、800kHz 和 1.2MHz 的可选 F SW
  • 单调启动至预偏置输出
  • 具有断续重启功能的两个可调节电流限制设置
  • 可选 5V 外部偏置,可提升效率
  • 可调节软启动,默认软启动时间为 1ms
  • –40°C 至 150°C 的工作结温范围
  • 小型 3.5mm × 3.5mm HotRod™ QFN 封装
  • 与 12A TPS56C231 和 8A TPS568231TPS568215 引脚对引脚兼容
  • 在 WEBENCH 设计工具中受支持
  • 集成式 13.5mΩ 和 4.5mΩ MOSFET
  • 支持 12A 持续 I OUT
  • 4.5V 启动(没有 5.0V 外部偏置)
  • 整个温度范围内的基准电压为 0.6V ±1%
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 支持陶瓷输出电容器
  • D-CAP3™ 控制模式,用于快速瞬态响应
  • 可选强制持续导通模式 (FCCM),用于实现窄输出电压纹波,或自动跳跃 Eco-Mode,用于实现高轻负载效率
  • 400kHz、800kHz 和 1.2MHz 的可选 F SW
  • 单调启动至预偏置输出
  • 具有断续重启功能的两个可调节电流限制设置
  • 可选 5V 外部偏置,可提升效率
  • 可调节软启动,默认软启动时间为 1ms
  • –40°C 至 150°C 的工作结温范围
  • 小型 3.5mm × 3.5mm HotRod™ QFN 封装
  • 与 12A TPS56C231 和 8A TPS568231TPS568215 引脚对引脚兼容
  • 在 WEBENCH 设计工具中受支持

TPS56C215 是 TI 最小的一款单片 12A 同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。该器件集成了低 R DS(on) 功率 MOSFET,简单易用且高效,只需极少的外部组件,适合空间受限的电源系统。具有竞争力的特性包括非常精确的基准电压、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式运行以实现轻负载效率、可调节的电流限制和无需外部补偿。强制持续导通模式有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 的严格电压调节精度要求。TPS56C215 采用热增强型 18 引脚 HotRod QFN 封装,并且设计为在 -40°C 至 150°C 的结温范围内运行。

TPS56C215 是 TI 最小的一款单片 12A 同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。该器件集成了低 R DS(on) 功率 MOSFET,简单易用且高效,只需极少的外部组件,适合空间受限的电源系统。具有竞争力的特性包括非常精确的基准电压、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式运行以实现轻负载效率、可调节的电流限制和无需外部补偿。强制持续导通模式有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 的严格电压调节精度要求。TPS56C215 采用热增强型 18 引脚 HotRod QFN 封装,并且设计为在 -40°C 至 150°C 的结温范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS568215 正在供货 具有 D-CAP3 控制功能的 4.5V 至 17V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Lower current equivalent part.
功能与比较器件相似
TPS56C230 正在供货 针对解决方案成本进行了优化的 4.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Smaller more compact converter.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS56C215 3.8V 至 17V 输入、12A 同步降压 SWIFT 转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 8月 21日
应用手册 低纹波电源的峰值电流模式转换器次级滤波器设计 – 第 II 部 分:针对稳定性的混合检测网络设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 28日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
应用手册 测量 D-CAP™、D-CAP2™ 和 D-CAP3™ 直流/直流转换器的波特图 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 28日
EVM 用户指南 TPS56C215 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 11月 3日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 Expand Minimum Input Voltage with External VCC Bias in Buck Converter PDF | HTML 2019年 1月 9日
应用手册 DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems 2018年 12月 11日
应用手册 Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
技术文章 How PMICs can help streamline FPGA power design challenges PDF | HTML 2018年 6月 23日
应用手册 Reduced Size, Double Sided Layout for High-Current DC/DC Converters 2018年 4月 5日
应用手册 Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日
应用手册 Accuracy-Enhanced Ramp-Generation Design for D-CAP3 Modulation (Rev. A) 2016年 4月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS56C215EVM-762 — TPS56C215 12A 同步降压转换器评估模块

TPS56C215EVM-762 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS56C215 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 3.8V 至 17V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流高达 12A,采用 3.5mm x 3.5mm QFN 封装。此电路板中包含的跳线可轻松选择启用功能,具有可方便地探测关键波形的测试点。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS56C215 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVMBI9B.ZIP (361 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01480 — 适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源参考设计

TIDA-01480 参考设计是一种可扩展的电源设计,旨在为 Xilinx Zynq UltraScale+ (ZU+) 系列 MPSoC 器件供电。此设计接收来自标准直流电源的电力,并通过明确的 Samtec 插座端子板连接方式为 Xilinx 芯片组和 DDR 存储器的所有电源轨供电。

此设计具有可扩展性,能够支持整个 ZU+ 系列的器件:从最基础的具有双核 ARM® Cortex™-A53 应用处理器和双核 ARM® Cortex™-R5 实时处理器的 ZU2CG 器件,到添加了图形处理单元 (GPU) 的 ZUxEG (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40071 — 直流/直流 POL 12V 输入双路 1.2V/10A 输出参考设计

PMP40071 是一款 POL 模块参考设计,适用于直流输入为 8.3V – 14V 的 DSP 和 FPGA 应用。其超高功率密度有助于电力系统在保持小巧外形的同时处理高功率输送。由于它可通过远程电阻器调整输出电压,因此对各种不同应用具有良好的设计灵活性。此设计还在低温和高温条件下进行了验证。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP15018 — 具有 15V – 42V 输入以及 1.2V@10A 和 1V@10A 双路输出的工业电源参考设计

PMP15018 参考设计采用 TPS54541 42V 5A 直流/直流转换器和两个 TPS56C215 17V、12A 直流/直流转换器。该解决方案在 15V 至 42V 输入电压范围内运行,生成 1.0V (10A) 和 1.2V (10A) 电压轨。此 1.0V 和 1.2V 转换器分别在 1MHz 和 400kHz 频率下运行,以突出低频和高频运行的尺寸与性能优/缺点。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN-HR (RNN) 18 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频