数据表
TPS56C215
- 集成式 13.5mΩ 和 4.5mΩ MOSFET
- 支持 12A 持续 I OUT
- 4.5V 启动(没有 5.0V 外部偏置)
- 整个温度范围内的基准电压为 0.6V ±1%
- 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
- 支持陶瓷输出电容器
- D-CAP3™ 控制模式,用于快速瞬态响应
- 可选强制持续导通模式 (FCCM),用于实现窄输出电压纹波,或自动跳跃 Eco-Mode,用于实现高轻负载效率
- 400kHz、800kHz 和 1.2MHz 的可选 F SW
- 单调启动至预偏置输出
- 具有断续重启功能的两个可调节电流限制设置
- 可选 5V 外部偏置,可提升效率
- 可调节软启动,默认软启动时间为 1ms
- –40°C 至 150°C 的工作结温范围
- 小型 3.5mm × 3.5mm HotRod™ QFN 封装
- 与 12A TPS56C231 和 8A TPS568231 和 TPS568215 引脚对引脚兼容
- 在 WEBENCH 设计工具中受支持
TPS56C215 是 TI 最小的一款单片 12A 同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。该器件集成了低 R DS(on) 功率 MOSFET,简单易用且高效,只需极少的外部组件,适合空间受限的电源系统。具有竞争力的特性包括非常精确的基准电压、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式运行以实现轻负载效率、可调节的电流限制和无需外部补偿。强制持续导通模式有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 的严格电压调节精度要求。TPS56C215 采用热增强型 18 引脚 HotRod QFN 封装,并且设计为在 -40°C 至 150°C 的结温范围内运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS56C215EVM-762 — TPS56C215 12A 同步降压转换器评估模块
TPS56C215EVM-762 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS56C215 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 3.8V 至 17V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流高达 12A,采用 3.5mm x 3.5mm QFN 封装。此电路板中包含的跳线可轻松选择启用功能,具有可方便地探测关键波形的测试点。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01480 — 适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源参考设计
TIDA-01480 参考设计是一种可扩展的电源设计,旨在为 Xilinx Zynq UltraScale+ (ZU+) 系列 MPSoC 器件供电。此设计接收来自标准直流电源的电力,并通过明确的 Samtec 插座端子板连接方式为 Xilinx 芯片组和 DDR 存储器的所有电源轨供电。
此设计具有可扩展性,能够支持整个 ZU+ 系列的器件:从最基础的具有双核 ARM® Cortex™-A53 应用处理器和双核 ARM® Cortex™-R5 实时处理器的 ZU2CG 器件,到添加了图形处理单元 (GPU) 的 ZUxEG (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN-HR (RNN) | 18 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。