数据表
TPS568215OA
- 集成 19mΩ 和 9.4mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 400kHz、800kHz 或 1.2MHz 的可选 FSW
- Out-of-Audio 功能可保持开关频率超出音频范围
- 可调节电流限制设置,具有断续重启功能
- 整个温度范围内的基准电压为 0.6V ±1%
- 支持 5V 外部可选偏置功能,以提升效率
- D-CAP3™针对快速瞬态响应的控制模式
- 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
- 支持所有陶瓷电容器
- 针对预偏置输出的单调性启动
- 可调节软启动,默认软启动时间为 1ms
- -40°C 至 150°C 运行结温
- 小型 3.5mm x 3.5mm HotRod™四方扁平无引线 (QFN) 封装
TPS568215OA 是 TI 旗下最小的一款单片 8A 同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3™ 控制模式。该器件集成了较低的 RDS(on) 功率 MOSFET,简单易用并且高效运行,所需外部组件最少,适用于空间受限的电源系统。主要 特性 包括非常精确的基准电压、快速负载瞬态响应、Out-of-Audio 模式、可调节的电流限制并且无需外部补偿。强制持续导通模式有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 的严格电压调节精度要求。TPS568215OA 采用热增强型 18 引脚 HotRod™ QFN 封装,并且设计用于在 –40°C 至 150°C 的结温范围内工作。TPS568215OA 与 TPS568215 和 TPS56C215 引脚对引脚兼容,因此用户可以在 6A 至 12A 范围内灵活选择采用同一大小的解决方案。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS568215EVM-762 — TPS568215 同步降压 SWIFT 转换器评估模块
TPS568215EVM-762 是一款 8A 同步转换器评估模块 (EVM)。此 EVM 从 12V 输入电压(标称值)中生成 1.2V 输出电压。输入电压范围为 4.5V 到 17V,启动电压(典型值)为 4.2V。此电路是针对 1.2MHz 的默认运行频率而设置的。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN-HR (RNN) | 18 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点