TPS568215

正在供货

具有 D-CAP3 控制功能的 4.5V 至 17V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TPS568231 正在供货 具有 D-CAP3 控制功能的 3.8V 至 17V、8A 同步降压转换器 Pin-to-pin solution with higher efficiency

产品详情

Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RNN) 18 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 集成 19mΩ 和 9.4mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 400kHz、800kHz 和 1.2MHz 的可选 F SW
  • 具有断续重启功能的可调节电流限制设置
  • 整个温度范围内的基准电压为 0.6V ±1%
  • 支持可选 5V 外部偏置,可提升效率
  • D-CAP3™ 控制模式,用于快速瞬态响应
  • 可选强制持续导通模式 (FCCM),用于实现窄输出电压纹波,或自动跳跃 Eco-mode™,用于实现高轻负载效率
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 支持所有陶瓷电容器
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可调节软启动,默认软启动时间为 1ms
  • –40°C 至 150°C 的工作结温范围
  • 小型 3.5mm × 3.5mm HotRod™ QFN 封装
  • 与 8A TPS568231 以及 12A TPS56C231TPS56C215 引脚对引脚兼容
  • 在 WEBENCH 设计中心内受支持
  • 集成 19mΩ 和 9.4mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 400kHz、800kHz 和 1.2MHz 的可选 F SW
  • 具有断续重启功能的可调节电流限制设置
  • 整个温度范围内的基准电压为 0.6V ±1%
  • 支持可选 5V 外部偏置,可提升效率
  • D-CAP3™ 控制模式,用于快速瞬态响应
  • 可选强制持续导通模式 (FCCM),用于实现窄输出电压纹波,或自动跳跃 Eco-mode™,用于实现高轻负载效率
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 支持所有陶瓷电容器
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可调节软启动,默认软启动时间为 1ms
  • –40°C 至 150°C 的工作结温范围
  • 小型 3.5mm × 3.5mm HotRod™ QFN 封装
  • 与 8A TPS568231 以及 12A TPS56C231TPS56C215 引脚对引脚兼容
  • 在 WEBENCH 设计中心内受支持

TPS568215 是 TI 最小的一款单片 8A 同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3™ 控制模式。该器件集成了 R DS(on) 较低的功率 MOSFET,简单易用并且高效运行,所需外部组件最少,适用于空间受限的电源系统。主要特性包括非常精确的基准电压、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式运行以实现轻负载效率、可调节的电流限制和无需外部补偿。强制持续导通模式有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 的严格电压调节精度要求。TPS568215 采用热增强型 18 引脚 HotRod QFN 封装,并且设计为在 -40°C 至 150°C 的结温范围内运行。TPS568215 与 TPS56C215 引脚兼容,因此用户可以在 6A 至 12A 范围内灵活选择采用同一封装的解决方案。

TPS568215 是 TI 最小的一款单片 8A 同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3™ 控制模式。该器件集成了 R DS(on) 较低的功率 MOSFET,简单易用并且高效运行,所需外部组件最少,适用于空间受限的电源系统。主要特性包括非常精确的基准电压、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式运行以实现轻负载效率、可调节的电流限制和无需外部补偿。强制持续导通模式有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 的严格电压调节精度要求。TPS568215 采用热增强型 18 引脚 HotRod QFN 封装,并且设计为在 -40°C 至 150°C 的结温范围内运行。TPS568215 与 TPS56C215 引脚兼容,因此用户可以在 6A 至 12A 范围内灵活选择采用同一封装的解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS56C215 正在供货 具有 D-CAP3 控制功能的 3.8V 至 17V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Optimized for higher output current.
功能与比较器件相似
TPS568230 正在供货 针对解决方案成本进行了优化的 4.5V 至 18V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Offers improved efficiency in a smaller package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS568215 4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT 转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 9月 14日
应用手册 中档 VIN (1.5V - 28V) 的 8A 直流/直流降压转换器选型指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 9日
应用手册 测量 D-CAP™、D-CAP2™ 和 D-CAP3™ 直流/直流转换器的波特图 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 28日
EVM 用户指南 TPS568215 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 8日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技术文章 Options for reducing the MLCC count for DC/DC switching regulators PDF | HTML 2019年 9月 17日
应用手册 Expand Minimum Input Voltage with External VCC Bias in Buck Converter PDF | HTML 2019年 1月 9日
应用手册 DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems 2018年 12月 11日
应用手册 Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
技术文章 How PMICs can help streamline FPGA power design challenges PDF | HTML 2018年 6月 23日
应用手册 Reduced Size, Double Sided Layout for High-Current DC/DC Converters 2018年 4月 5日
应用手册 Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS568215EVM-762 — TPS568215 同步降压 SWIFT 转换器评估模块

TPS568215EVM-762 是一款 8A 同步转换器评估模块 (EVM)。此 EVM 从 12V 输入电压(标称值)中生成 1.2V 输出电压。输入电压范围为 4.5V 到 17V,启动电压(典型值)为 4.2V。此电路是针对 1.2MHz 的默认运行频率而设置的。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS568215 PSpice Transient Model

SLVMBT9.ZIP (123 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01480 — 适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源参考设计

TIDA-01480 参考设计是一种可扩展的电源设计,旨在为 Xilinx Zynq UltraScale+ (ZU+) 系列 MPSoC 器件供电。此设计接收来自标准直流电源的电力,并通过明确的 Samtec 插座端子板连接方式为 Xilinx 芯片组和 DDR 存储器的所有电源轨供电。

此设计具有可扩展性,能够支持整个 ZU+ 系列的器件:从最基础的具有双核 ARM® Cortex™-A53 应用处理器和双核 ARM® Cortex™-R5 实时处理器的 ZU2CG 器件,到添加了图形处理单元 (GPU) 的 ZUxEG (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050000 — 适用于 Xilinx® Zynq®-7、Spartan®-7 和 Zynq®-7000 FPGA 的集成电源参考设计

该参考设计是一种可扩展的电源设计,旨在为基于 FPGA 的 Artix-7、Spartan-7 和 Zynq-7000 系列器件供电。此设计接收来自标准直流电源的电力,并通过明确的 Samtec 插座端子板连接方式为 Xilinx 芯片组和 DDR 存储器的所有电源轨供电。

此设计具有可扩展性,能够支持最基本的 Spartan-7 FPGA 器件和配备千兆位级收发器 (MGT) 的更复杂 Artix-7 FPGA,最高可支持配备双核Arm Cortex-A9 处理器。由于其设计可扩展且与 Xilinx 系列设备非常相似,所以该参考设计基于 Xilinx Zynq UltraScale+ (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN-HR (RNN) 18 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频