TPS56637

正在供货

具有 ULQ-Mode 的 4.5V 至 28V、6A 同步降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 13 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 13 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN-HR (RPA) 10 9 mm² 3 x 3
  • 4.5V 至 28V 输入电压范围
  • 0.6V 至 13V 输出电压范围
  • 6A 最大连续输出电流
  • 集成式 26mΩ 和 12mΩ MOSFET
  • 0.6V ±1% 基准电压
  • D-CAP3™控制模式,用于快速瞬态响应
  • Eco-mode™和 FCCM(强制持续导通模式)可选,适用于通过 MODE 引脚的轻负载运行
  • 内部 2ms 软启动
  • 内置输出放电功能
  • 500kHz 开关频率
  • 电源正常状态指示器,可监控输出电压
  • 逐周期过流限制
  • 非闭锁 UV、OV、OT 和 UVLO 保护
  • –40°C 至 +150°C 的工作结温范围
  • 小型 10 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 可使用 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 4.5V 至 28V 输入电压范围
  • 0.6V 至 13V 输出电压范围
  • 6A 最大连续输出电流
  • 集成式 26mΩ 和 12mΩ MOSFET
  • 0.6V ±1% 基准电压
  • D-CAP3™控制模式,用于快速瞬态响应
  • Eco-mode™和 FCCM(强制持续导通模式)可选,适用于通过 MODE 引脚的轻负载运行
  • 内部 2ms 软启动
  • 内置输出放电功能
  • 500kHz 开关频率
  • 电源正常状态指示器,可监控输出电压
  • 逐周期过流限制
  • 非闭锁 UV、OV、OT 和 UVLO 保护
  • –40°C 至 +150°C 的工作结温范围
  • 小型 10 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 可使用 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS56637 是一款配备了集成式 MOSFET 且具有高效率、高电压输入、易于使用的同步降压转换器。

由于具有 4.5V 至 28V 的宽工作输入电压范围,TPS56637 非常适用于由 12V、19V 和 24V 总线电源轨供电的系统。其输出电压为 0.6V 至 13V,支持高达 6A 的持续输出电流。

TPS56637 利用 DCAP3™控制模式提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如 POSCAP 和 MLCC。

TPS56637 兼具 FCCM 和 Eco-mode™两种运行模式,可在轻负载条件下通过 MODE 引脚配置进行选择。要在轻负载条件下实现高效率,可以选择 Eco-mode™。FCCM 符合严格的输出电压纹波要求。

TPS56637 具有完整的非闭锁 OV(过压)、UV(欠压)、OC(过流)、OT(过热)以及 UVLO(欠压锁定)保护以及电源正常状态指示器和输出放电功能 特性。

TPS56637 采用 10 引脚 3.0mm x 3.0mm HotRod™QFN 封装,额定结温范围为 –40°C 至 150°C。

TPS56637 是一款配备了集成式 MOSFET 且具有高效率、高电压输入、易于使用的同步降压转换器。

由于具有 4.5V 至 28V 的宽工作输入电压范围,TPS56637 非常适用于由 12V、19V 和 24V 总线电源轨供电的系统。其输出电压为 0.6V 至 13V,支持高达 6A 的持续输出电流。

TPS56637 利用 DCAP3™控制模式提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如 POSCAP 和 MLCC。

TPS56637 兼具 FCCM 和 Eco-mode™两种运行模式,可在轻负载条件下通过 MODE 引脚配置进行选择。要在轻负载条件下实现高效率,可以选择 Eco-mode™。FCCM 符合严格的输出电压纹波要求。

TPS56637 具有完整的非闭锁 OV(过压)、UV(欠压)、OC(过流)、OT(过热)以及 UVLO(欠压锁定)保护以及电源正常状态指示器和输出放电功能 特性。

TPS56637 采用 10 引脚 3.0mm x 3.0mm HotRod™QFN 封装,额定结温范围为 –40°C 至 150°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
全新 TPS56837 正在供货 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器 Higher efficiency and lower IQ

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS56637 4.5V 至 28V 输入、6A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 11月 14日
EVM 用户指南 TPS56637 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 25日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 Optimize Output Filter on D-CAP2 for Stability Improvement 2017年 6月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS56637EVM — 直流/直流降压转换器评估模块

TPS56637 是一款自适应导通时间 D-CAP3™ 模式同步降压直流/直流转换器,能够提供 6A 的连续输出电流。该开关模式电源 (SMPS) IC 通过提供 Ecomode™(脉冲跳跃),针对需要极低功耗的应用(如打印机、DTV 和监视器)进行了优化。TPS56637 集成了可承受 30V 电压的 MOSFET,适用于由 24V 总线电源线供电的应用。D-CAP3™ 模式通过极少的外部组件提供易于设计的稳定调节,并支持具有成本效益的陶瓷电容器。为了能够用于更多的应用,TPS56637 在轻负载运行时提供了 FCCM 和 Eco-mode (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS56637 PSpice Transient Model

SLVMD48.ZIP (109 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
VQFN-HR (RPA) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频