主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压转换器(集成开关)

TPS56628

正在供货

具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 18V、6A 同步降压转换器

产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 6 Iq (typ) (mA) 0.95 Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode D-CAP2 Duty cycle (max) (%) 85 Type Converter
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 6 Iq (typ) (mA) 0.95 Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode D-CAP2 Duty cycle (max) (%) 85 Type Converter
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽 VIN 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 5.5V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对较低占空比应用进行了优化
    - 36mΩ(高侧)与 28mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时流耗少于 10μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期过流限制
  • 在轻负载情况下实现高效率的自动跳跃 Eco-mode 模式
  • 电源正常输出
  • 固定软启动时间:1.0ms

应用范围

  • 低电压系统的广泛应用
    • 数字电视电源
    • 高清 Blu-ray Disc 播放器
    • 网络家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)

  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽 VIN 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 5.5V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对较低占空比应用进行了优化
    - 36mΩ(高侧)与 28mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时流耗少于 10μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期过流限制
  • 在轻负载情况下实现高效率的自动跳跃 Eco-mode 模式
  • 电源正常输出
  • 固定软启动时间:1.0ms

应用范围

  • 低电压系统的广泛应用
    • 数字电视电源
    • 高清 Blu-ray Disc 播放器
    • 网络家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)

TPS56628 是一款自适应接通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。 TPS56628 可帮助系统设计人员通过一个成本有效、低组件数量、低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。 TPS56628 的主控制环路使用 D-CAP2 模式控制,此控制方式在无需外部补偿组件的情况下提供快速瞬态响应。 自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS56628 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS56628 的专有电路还使该器件可采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V VIN 之间。 输出电压可在 0.76V 至 5.5V 的范围内设定。TPS56628 采用 8 引脚 DDA 封装,并且设计运行温度范围在 -40°C 至 85°C 之间。

TPS56628 是一款自适应接通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。 TPS56628 可帮助系统设计人员通过一个成本有效、低组件数量、低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。 TPS56628 的主控制环路使用 D-CAP2 模式控制,此控制方式在无需外部补偿组件的情况下提供快速瞬态响应。 自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS56628 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS56628 的专有电路还使该器件可采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V VIN 之间。 输出电压可在 0.76V 至 5.5V 的范围内设定。TPS56628 采用 8 引脚 DDA 封装,并且设计运行温度范围在 -40°C 至 85°C 之间。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS566231 正在供货 具有脉冲跳跃模式的 3V 至 18V 输入、6A 同步降压稳压器 Upgraded eco-mode converter offering more efficiency and a larger temperature range (-40 – 125 C) in a QFN package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有Eco-mode™ 的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 1月 8日
EVM 用户指南 TPS56628 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS56628EVM-534 — TPS56628EVM-534 - 18V 输入、6A 同步降压转换器评估模块

The TPS56628 is a single, adaptive on-time, D-CAP2™ mode, synchronous buck converter requiring a low external component count. The D-CAP2 control circuit is optimized for low-ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP, or ceramic types and features fast transient response with no external (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS56628 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM964A.ZIP (25 KB) - PSpice Model
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
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频