TPS56528

正在供货

具有高级 Eco-mode™ 的 4.5V 至 18V 输入,5A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS565242 正在供货 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、5A ECO 模式同步降压转换器 Upgraded with higher efficiency and smaller package

产品详情

Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.6V 至 7V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对更低占空比应用进行了优化
    -68mΩ(高侧)与 37mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足 10μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 预偏置软启动
  • 650 kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期限流
  • 高级自动跳跃 Eco-mode 为了在轻负载下实现高效率
  • 电源正常输出
  • 固定软启动时间:1.0ms
  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.6V 至 7V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对更低占空比应用进行了优化
    -68mΩ(高侧)与 37mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足 10μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 预偏置软启动
  • 650 kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期限流
  • 高级自动跳跃 Eco-mode 为了在轻负载下实现高效率
  • 电源正常输出
  • 固定软启动时间:1.0ms

TPS56528 是一款自适应接通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。 TPS56528 可帮助系统设计人员通过一个成本有效、低组件数、低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS56528 的主控制环路使用 D-CAP2 模式控制,此控制方式提供一个无需外部补偿组件的快速瞬态响应。 自适应接通时间控制支持更高负载情况下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的高级 Eco-mode™ 运行之间的无缝转换。 高级 Eco-mode™ 使 TPS56528 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS56528 的私有电路还使该器件能够使用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V VIN 之间。 输出电压可在 0.6V 与 7V 之间进行设定。此外,该器件还特有一个固定值为 1.0ms 的软启动时间和电源正常输出功能。 TPS56528 采用 8 引脚 DDA 封装,并针对 -40°C 到 85°C 的工作温度范围内的运行而设计。

TPS56528 是一款自适应接通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。 TPS56528 可帮助系统设计人员通过一个成本有效、低组件数、低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS56528 的主控制环路使用 D-CAP2 模式控制,此控制方式提供一个无需外部补偿组件的快速瞬态响应。 自适应接通时间控制支持更高负载情况下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的高级 Eco-mode™ 运行之间的无缝转换。 高级 Eco-mode™ 使 TPS56528 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS56528 的私有电路还使该器件能够使用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V VIN 之间。 输出电压可在 0.6V 与 7V 之间进行设定。此外,该器件还特有一个固定值为 1.0ms 的软启动时间和电源正常输出功能。 TPS56528 采用 8 引脚 DDA 封装,并针对 -40°C 到 85°C 的工作温度范围内的运行而设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS54628 正在供货 采用 HTSSOP 封装、具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 18V、6A 同步降压转换器 This product offers higher current (6 A).
TPS56428 正在供货 具有高级 Eco-mode™ 的 4.5V 至 18V 输入,4A 同步降压转换器 This product offers lower current (4 A).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有高级Eco-mode™ 的4.5V 至18V 输入,5A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2013年 6月 10日
EVM 用户指南 TPS56528 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 10日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
模拟设计期刊 Agency requirements for stand-by power consumption w/ offline and PoL converters 2016年 1月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS56528EVM-534 — TPS56528 直流/直流降压转换器评估模块

The Texas Instruments TPS56528EVM-534 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS56528 4.5V to 18V Input, 5A Synchronous Step-Down Converter with Eco-Mode.
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS56528 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM886.TSC (720 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS56528 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM885.ZIP (47 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS56528 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM855A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP11180 — 具有 4 路 POL 输出且轻载效率较高的 120V 交流输入、25W/5V 直流输出参考设计

此项 25W 的设计在反激式拓扑中使用 UCC28740 来最大限度降低空载待机功耗,并使用 UCC24636 同步整流控制器来最大限度减少功率 MOSFET 体二极管传导时间。此设计还使用来自 5V 电源轨的负载点转换器实现节能的 Ecomode。此设计中的所有器件彼此协作以提高轻载效率,从而有助满足机构认证。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频