数据表
TPS56528
- D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
- 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
- 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压范围:0.6V 至 7V
- 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
针对更低占空比应用进行了优化
-68mΩ(高侧)与 37mΩ(低侧) - 关断时的高效率,流耗不足 10μA
- 高初始带隙基准精度
- 预偏置软启动
- 650 kHz 开关频率 (fSW)
- 逐周期限流
- 高级自动跳跃 Eco-mode 为了在轻负载下实现高效率
- 电源正常输出
- 固定软启动时间:1.0ms
TPS56528 是一款自适应接通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。 TPS56528 可帮助系统设计人员通过一个成本有效、低组件数、低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS56528 的主控制环路使用 D-CAP2 模式控制,此控制方式提供一个无需外部补偿组件的快速瞬态响应。 自适应接通时间控制支持更高负载情况下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的高级 Eco-mode™ 运行之间的无缝转换。 高级 Eco-mode™ 使 TPS56528 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS56528 的私有电路还使该器件能够使用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V VIN 之间。 输出电压可在 0.6V 与 7V 之间进行设定。此外,该器件还特有一个固定值为 1.0ms 的软启动时间和电源正常输出功能。 TPS56528 采用 8 引脚 DDA 封装,并针对 -40°C 到 85°C 的工作温度范围内的运行而设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有高级Eco-mode™ 的4.5V 至18V 输入,5A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2013年 6月 10日 | |
EVM 用户指南 | TPS56528 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 6月 10日 | |||
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
模拟设计期刊 | Agency requirements for stand-by power consumption w/ offline and PoL converters | 2016年 1月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS56528EVM-534 — TPS56528 直流/直流降压转换器评估模块
The Texas Instruments TPS56528EVM-534 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS56528 4.5V to 18V Input, 5A Synchronous Step-Down Converter with Eco-Mode.
仿真模型
TPS56528 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM855A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点