TPS56528

正在供货

具有高级 Eco-mode™ 的 4.5V 至 18V 输入,5A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS565242 正在供货 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、5A ECO 模式同步降压转换器 Upgraded with higher efficiency and smaller package

产品详情

Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650
Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.6V 至 7V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对更低占空比应用进行了优化
    -68mΩ(高侧)与 37mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足 10μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 预偏置软启动
  • 650 kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期限流
  • 高级自动跳跃 Eco-mode 为了在轻负载下实现高效率
  • 电源正常输出
  • 固定软启动时间:1.0ms
  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.6V 至 7V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对更低占空比应用进行了优化
    -68mΩ(高侧)与 37mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足 10μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 预偏置软启动
  • 650 kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期限流
  • 高级自动跳跃 Eco-mode 为了在轻负载下实现高效率
  • 电源正常输出
  • 固定软启动时间:1.0ms

TPS56528 是一款自适应接通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。 TPS56528 可帮助系统设计人员通过一个成本有效、低组件数、低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS56528 的主控制环路使用 D-CAP2 模式控制,此控制方式提供一个无需外部补偿组件的快速瞬态响应。 自适应接通时间控制支持更高负载情况下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的高级 Eco-mode™ 运行之间的无缝转换。 高级 Eco-mode™ 使 TPS56528 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS56528 的私有电路还使该器件能够使用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V VIN 之间。 输出电压可在 0.6V 与 7V 之间进行设定。此外,该器件还特有一个固定值为 1.0ms 的软启动时间和电源正常输出功能。 TPS56528 采用 8 引脚 DDA 封装,并针对 -40°C 到 85°C 的工作温度范围内的运行而设计。

TPS56528 是一款自适应接通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。 TPS56528 可帮助系统设计人员通过一个成本有效、低组件数、低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS56528 的主控制环路使用 D-CAP2 模式控制,此控制方式提供一个无需外部补偿组件的快速瞬态响应。 自适应接通时间控制支持更高负载情况下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的高级 Eco-mode™ 运行之间的无缝转换。 高级 Eco-mode™ 使 TPS56528 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS56528 的私有电路还使该器件能够使用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V VIN 之间。 输出电压可在 0.6V 与 7V 之间进行设定。此外,该器件还特有一个固定值为 1.0ms 的软启动时间和电源正常输出功能。 TPS56528 采用 8 引脚 DDA 封装,并针对 -40°C 到 85°C 的工作温度范围内的运行而设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS54628 正在供货 采用 HTSSOP 封装、具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 18V、6A 同步降压转换器 This product offers higher current (6 A).
TPS56428 正在供货 具有高级 Eco-mode™ 的 4.5V 至 18V 输入,4A 同步降压转换器 This product offers lower current (4 A).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有高级Eco-mode™ 的4.5V 至18V 输入,5A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2013年 6月 10日
EVM 用户指南 TPS56528 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 10日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
模拟设计期刊 Agency requirements for stand-by power consumption w/ offline and PoL converters 2016年 1月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS56528EVM-534 — TPS56528 直流/直流降压转换器评估模块

The Texas Instruments TPS56528EVM-534 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS56528 4.5V to 18V Input, 5A Synchronous Step-Down Converter with Eco-Mode.
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS56528 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM886.TSC (720 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS56528 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM885.ZIP (47 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS56528 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM855A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP11180 — 具有 4 路 POL 输出且轻载效率较高的 120V 交流输入、25W/5V 直流输出参考设计

此项 25W 的设计在反激式拓扑中使用 UCC28740 来最大限度降低空载待机功耗,并使用 UCC24636 同步整流控制器来最大限度减少功率 MOSFET 体二极管传导时间。此设计还使用来自 5V 电源轨的负载点转换器实现节能的 Ecomode。此设计中的所有器件彼此协作以提高轻载效率,从而有助满足机构认证。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频