主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压转换器(集成开关)

TPS564208

正在供货

采用 FCCM 模式的 4.5V 至 17V 输入电压、4A 输出电流、同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TPS564257 正在供货 3V 至 17V 输入电压、4A FCCM 模式、同步降压转换器 Upgrade with improved performance and smaller package.

产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Iout (max) (A) 4 Iq (typ) (mA) 0.65 Switching frequency (min) (kHz) 560 Switching frequency (max) (kHz) 560 Features Enable, Forced PWM, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode D-CAP2 Duty cycle (max) (%) 80 Type Converter
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Iout (max) (A) 4 Iq (typ) (mA) 0.65 Switching frequency (min) (kHz) 560 Switching frequency (max) (kHz) 560 Features Enable, Forced PWM, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode D-CAP2 Duty cycle (max) (%) 80 Type Converter
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • TPS564208 具有 50mΩ 和 22mΩ 集成场效应晶体管 (FET) 的 4A 转换器
  • D-CAP2™模式控制,具有快速动态响应特性
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 连续电流模式
  • 560kHz 开关频率
  • 低关断电流(小于 10µA)
  • 1.6% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
  • 固定软启动时间:1.0ms
  • 结合使用 TPS564208 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • TPS564208 具有 50mΩ 和 22mΩ 集成场效应晶体管 (FET) 的 4A 转换器
  • D-CAP2™模式控制,具有快速动态响应特性
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 连续电流模式
  • 560kHz 开关频率
  • 低关断电流(小于 10µA)
  • 1.6% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
  • 固定软启动时间:1.0ms
  • 结合使用 TPS564208 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS564208 是一款采用 SOT-23 封装的简单易用型 4A 同步降压转换器。

该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS564208 采用 6 引脚 1.6-mm × 2.9-mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

TPS564208 是一款采用 SOT-23 封装的简单易用型 4A 同步降压转换器。

该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS564208 采用 6 引脚 1.6-mm × 2.9-mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS564247 正在供货 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、4A FCCM 模式同步降压转换器 This product has higher switching frequency and smaller package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS564208 采用 SOT-23 封装的 4.5V 至 17V 输入、4A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 1月 5日
应用手册 如何在 SOT-563 封装和 SOT-236 封装之间实现共同布局 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 7月 19日
EVM 用户指南 TPS564208 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 25日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
应用手册 Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike 2017年 9月 27日
应用手册 Space Optimized, “Clam Shell” Layout for Step-Down DC/DC Converters 2016年 10月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS564208EVM-801 — TPS564208 4.5V 至 17V 输入、4A 输出同步降压转换器评估模块

TPS564208 是一款单相、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器,需要很少的外部组件。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(例如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷电容器)进行了优化,并且具有快速瞬态响应功能,无需外部补偿。TPS564208 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS564208 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS564208 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 4A 的输出。输出电压范围从 0.8V 至 (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS564208 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBK2A.ZIP (123 KB) - PSpice Model
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
SOT-23-THN (DDC) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频