主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压转换器(集成开关)

TPS564201

正在供货

采用 Eco-mode 的 4.5V 至 17V 输入电压、4A 输出电流、同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TPS564252 正在供货 3V 至 17V 输入电压、4A ECO 模式、同步降压转换器 Upgrade with improved performance and smaller package.

产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Iout (max) (A) 4 Iq (typ) (mA) 0.4 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode D-CAP2 Duty cycle (max) (%) 80 Type Converter
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Iout (max) (A) 4 Iq (typ) (mA) 0.4 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode D-CAP2 Duty cycle (max) (%) 80 Type Converter
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • TPS564201 集成有 50mΩ 和 22mΩ 场效应晶体管 (FET) 的 4A 转换器
  • D-CAP2™模式控制,用于快速瞬态响应
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 脉冲跳跃模式
  • 560kHz 开关频率
  • 低关断电流(小于 5µA)
  • 1.6% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
  • 固定软启动时间:1.0ms
  • 结合使用 TPS564201 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • TPS564201 集成有 50mΩ 和 22mΩ 场效应晶体管 (FET) 的 4A 转换器
  • D-CAP2™模式控制,用于快速瞬态响应
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 脉冲跳跃模式
  • 560kHz 开关频率
  • 低关断电流(小于 5µA)
  • 1.6% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
  • 固定软启动时间:1.0ms
  • 结合使用 TPS564201 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS564201 是一款采用 SOT-23 封装的简单易用型 4A 同步降压转换器。

该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS564201 可在脉冲跳跃模式下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。 TPS564201 采用 6 引脚 1.6-mm × 2.9-mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

TPS564201 是一款采用 SOT-23 封装的简单易用型 4A 同步降压转换器。

该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS564201 可在脉冲跳跃模式下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。 TPS564201 采用 6 引脚 1.6-mm × 2.9-mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS564242 正在供货 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、4A ECO 模式同步降压转换器 This product has higher switching frequency and smaller package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS564201 采用 SOT-23 封装的 4.5V 至 17V 输入、4A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 10月 4日
应用手册 如何在 SOT-563 封装和 SOT-236 封装之间实现共同布局 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 7月 19日
EVM 用户指南 TPS564201 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 8日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
应用手册 Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike 2017年 9月 27日
应用手册 Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日
应用手册 Space Optimized, “Clam Shell” Layout for Step-Down DC/DC Converters 2016年 10月 31日
技术文章 Keeping DC/DC solutions (super) simple for cost-sensitive applications PDF | HTML 2016年 10月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS564201EVM-801 — TPS564201 4.5V 至 17V 输入、4A 输出同步降压转换器评估模块

TPS564201 是一款单相、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器,需要很少的外部组件。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(例如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷电容器)进行了优化,并且具有快速瞬态响应功能,无需外部补偿。TPS564201 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS564201 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS564201 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 4A 的输出。输出电压范围从 0.8V 至 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS564201 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBK7A.ZIP (893 KB) - PSpice Model
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
PMP21783 — 60W、超宽范围电源参考设计

该参考设计可利用超宽范围的交流和直流输入提供 12Vdc、5Vdc 和 3.3Vdc 输出。通用 85 至 265Vac 输入可应用于准谐振反激输入。对于 24 至 150Vdc 直流输入,升压器将生成 150V 的总线电压,并被馈送至 QR 反激转换器。如果输入为 150 至 250Vdc,升压器不会进行切换以提高效率,但仍会为反激式转换器和其他下游转换器供电。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050027 — 具有灵活分区以最大限度实现节能的多轨电视电源参考设计

TIDA-050027 参考设计是适用于电视 (TV) 平台的配电解决方案。通过提供模拟常用电压轨和外设的配置,该设计可以用作包含 LCD 和 OLED 电视在内的多种电视电源架构的参考设计。在输入方面,电子保险丝用于短路保护,而高效的降压转换器为内核轨、常开电源轨和外设轨提供所需的电源。此外,低 IQ 低压降稳压器 (LDO) 为某些外设提供低噪声数字电源轨。除了这些电源元件,负载开关通过受控压摆率控制电压,实现电源时序和节省功耗。此外,集成负载开关提供自我保护,同时减少 BOM 数量并缩小解决方案尺寸。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01638 — 适用于备用电源参考设计的无缝切换

TIDA-01638 参考设计展示了采用冗余电源的电源多路复用。如果一个电源出现故障,系统需要切换到备用电源,并向下游负载提供不中断电源。因此,冗余电源可确保当一个电源出现故障时,系统可自动切换到另一电源轨,从而防止数据丢失。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21065 — 适用于机顶盒的超低待机功耗、高效率、直流/直流电源参考设计

PMP21065 参考设计通过典型的 12V 输入来产生现代机顶盒中常见的电压轨。设计的主要要求是成本低、尺寸小。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01451 — 适用于机顶盒的电源开关参考设计

TIDA-01451 参考设计的功能模拟机顶盒的配电情况。通过使用集成负载开关来控制电源轨,可根据用户需求打开或关闭每个电源轨。关闭未使用的电源轨可减少功率损耗并有助于达到能源合规性标准(如 Energy Star)。置于输入端的保险丝可以管理热插拔瞬变,并保护下游的直流/直流转换器免受过高或过低输入电压损坏,从而降低终端设备的返修率。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23-THN (DDC) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频