TPS56339

正在供货

4.5V 至 24V 输入、3A 输出同步降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 24 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode ACM/AECM Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000093
Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 24 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode ACM/AECM Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000093
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 输入电压范围:4.5V 至 24V
  • 输出电压范围:0.8V 至 16V
  • 3A 最大连续输出电流
  • 500kHz 固定开关频率
  • 支持高达 97% 的占空比
  • 集成式 70mΩ 和 35mΩ MOSFET
  • 关断电流典型值为 3µA
  • 静态电流典型值为 98µA
  • 内部 5ms 软启动
  • 方便易用的内部环路补偿
  • 用于高侧和低侧 MOSFET 的逐周期电流限制
  • 非锁存 UVP、UVLO 和 TSD 保护
  • SOT-23 (6) 封装
  • 使用 TPS56339 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 输入电压范围:4.5V 至 24V
  • 输出电压范围:0.8V 至 16V
  • 3A 最大连续输出电流
  • 500kHz 固定开关频率
  • 支持高达 97% 的占空比
  • 集成式 70mΩ 和 35mΩ MOSFET
  • 关断电流典型值为 3µA
  • 静态电流典型值为 98µA
  • 内部 5ms 软启动
  • 方便易用的内部环路补偿
  • 用于高侧和低侧 MOSFET 的逐周期电流限制
  • 非锁存 UVP、UVLO 和 TSD 保护
  • SOT-23 (6) 封装
  • 使用 TPS56339 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

TPS56339 是一款输入电压范围为 4.5V 至 24V 的 3A 同步降压转换器。该器件包含两个集成开关 MOSFET、内部回路补偿和 5ms 内部软启动功能,可降低组件数。通过采用 SOT-23 (6) 封装,该器件实现了高功率密度,并且在 PCB 上的占用空间非常小。

TPS56339 采用高级仿真电流模式 (AECM) 控制,可实现固定频率快速瞬态响应。该器件具有内部自适应环路调节功能,因此在宽电压输出范围内无需进行外部补偿。

高侧逐周期电流限制可在电流过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制防止电流失控,增强限制效果。在欠压和热关断保护情况下将触发断续保护。

TPS56339 是一款输入电压范围为 4.5V 至 24V 的 3A 同步降压转换器。该器件包含两个集成开关 MOSFET、内部回路补偿和 5ms 内部软启动功能,可降低组件数。通过采用 SOT-23 (6) 封装,该器件实现了高功率密度,并且在 PCB 上的占用空间非常小。

TPS56339 采用高级仿真电流模式 (AECM) 控制,可实现固定频率快速瞬态响应。该器件具有内部自适应环路调节功能,因此在宽电压输出范围内无需进行外部补偿。

高侧逐周期电流限制可在电流过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制防止电流失控,增强限制效果。在欠压和热关断保护情况下将触发断续保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS62933 正在供货 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器 30 VIN with higher frequency and lower IQ.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS56339 4.5V 至 24V 输入、3A 输出同步降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 12月 9日
EVM 用户指南 TPS56339 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 10月 25日
白皮书 Achieving Fast Load-Transient Response and Low EMI with the AECM DC/DC Control (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 24日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS56339EVM — 3A 稳压器评估模块

TPS56339 是一款高级电流模式 (ACM) 同步降压直流/直流转换器,能够提供 3A 的连续输出电流,且具有先进的 Eco-mode,可保持较高的轻负载效率。TPS56339 集成了可承受 26V 电压的 MOSFET,适用于由 19V 总线电源线供电的应用。TPS56339 采用 ACM 控制架构,可以获得固定开关频率和快速负载瞬态性能,从而提供易于使用的滤波器设计来克服 EMI 噪声。该器件具有内部自适应零点调节功能,因此在高达 16V 的宽输出范围内都无需进行外部补偿。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS56339 PSPICE Transient Model

SLVMD41.ZIP (106 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
SOT-23-THN (DDC) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频