TPS56339
- 输入电压范围:4.5V 至 24V
- 输出电压范围:0.8V 至 16V
- 3A 最大连续输出电流
- 500kHz 固定开关频率
- 支持高达 97% 的占空比
- 集成式 70mΩ 和 35mΩ MOSFET
- 关断电流典型值为 3µA
- 静态电流典型值为 98µA
- 内部 5ms 软启动
- 方便易用的内部环路补偿
- 用于高侧和低侧 MOSFET 的逐周期电流限制
- 非锁存 UVP、UVLO 和 TSD 保护
- SOT-23 (6) 封装
- 使用 TPS56339 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
TPS56339 是一款输入电压范围为 4.5V 至 24V 的 3A 同步降压转换器。该器件包含两个集成开关 MOSFET、内部回路补偿和 5ms 内部软启动功能,可降低组件数。通过采用 SOT-23 (6) 封装,该器件实现了高功率密度,并且在 PCB 上的占用空间非常小。
TPS56339 采用高级仿真电流模式 (AECM) 控制,可实现固定频率快速瞬态响应。该器件具有内部自适应环路调节功能,因此在宽电压输出范围内无需进行外部补偿。
高侧逐周期电流限制可在电流过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制防止电流失控,增强限制效果。在欠压和热关断保护情况下将触发断续保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS56339 4.5V 至 24V 输入、3A 输出同步降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 12月 9日 |
EVM 用户指南 | TPS56339 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 10月 25日 | |
白皮书 | Achieving Fast Load-Transient Response and Low EMI with the AECM DC/DC Control (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 10月 24日 | |||
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS56339EVM — 3A 稳压器评估模块
TPS56339 是一款高级电流模式 (ACM) 同步降压直流/直流转换器,能够提供 3A 的连续输出电流,且具有先进的 Eco-mode,可保持较高的轻负载效率。TPS56339 集成了可承受 26V 电压的 MOSFET,适用于由 19V 总线电源线供电的应用。TPS56339 采用 ACM 控制架构,可以获得固定开关频率和快速负载瞬态性能,从而提供易于使用的滤波器设计来克服 EMI 噪声。该器件具有内部自适应零点调节功能,因此在高达 16V 的宽输出范围内都无需进行外部补偿。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。