主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压转换器(集成开关)

TPS563240

正在供货

17V、3A、1.4MHz 同步降压稳压器

产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7 Iout (max) (A) 3 Iq (typ) (mA) 0.26 Switching frequency (min) (kHz) 1400 Switching frequency (max) (kHz) 1400 Features Light Load Efficiency, Soft Start Fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode D-CAP3 Duty cycle (max) (%) 80 Type Converter
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7 Iout (max) (A) 3 Iq (typ) (mA) 0.26 Switching frequency (min) (kHz) 1400 Switching frequency (max) (kHz) 1400 Features Light Load Efficiency, Soft Start Fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode D-CAP3 Duty cycle (max) (%) 80 Type Converter
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 集成 70mΩ 和 30mΩ FET 且支持 3.5A 瞬态电流的 3A 转换器
  • D-CAP3™模式控制,用于快速瞬态响应
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.6V 至 7V
  • 脉冲跳跃模式,采用 无声 ™(OOA) 模式运行,轻负载运行时 Fs 在 25kHz 以上
  • 1.4MHz 开关频率
  • 低关断电流(低于 10µA)
  • 1% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
  • 固定软启动时间:1.7ms
  • 集成 70mΩ 和 30mΩ FET 且支持 3.5A 瞬态电流的 3A 转换器
  • D-CAP3™模式控制,用于快速瞬态响应
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.6V 至 7V
  • 脉冲跳跃模式,采用 无声 ™(OOA) 模式运行,轻负载运行时 Fs 在 25kHz 以上
  • 1.4MHz 开关频率
  • 低关断电流(低于 10µA)
  • 1% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
  • 固定软启动时间:1.7ms

TPS563240 是一款采用 SOT-23 封装的简单易用型 3A 同步降压稳压器。峰值瞬态输出电流可达 3.5A。

这些器件经过优化,最大限度减少了运行所需的外部组件数量并且可以实现低待机电流。

此开关稳压器采用 D-CAP3 模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS563240 在脉冲跳跃模式下运行,从而在轻载运行期间保持高效率。通过采用 无声 ™(OOA) 模式运行,TPS563240 在轻负载条件下可将 Fsw 保持在 25kHz 以上。TPS563240 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

TPS563240 是一款采用 SOT-23 封装的简单易用型 3A 同步降压稳压器。峰值瞬态输出电流可达 3.5A。

这些器件经过优化,最大限度减少了运行所需的外部组件数量并且可以实现低待机电流。

此开关稳压器采用 D-CAP3 模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS563240 在脉冲跳跃模式下运行,从而在轻载运行期间保持高效率。通过采用 无声 ™(OOA) 模式运行,TPS563240 在轻负载条件下可将 Fsw 保持在 25kHz 以上。TPS563240 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS563240 17V、3A、1.4MHz 同步降压稳压器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 12月 17日
EVM 用户指南 TPS563249 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 8日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技术文章 Understanding and managing buck regulator output ripple PDF | HTML 2020年 6月 18日
技术文章 Keeping DC/DC solutions (super) simple for cost-sensitive applications PDF | HTML 2016年 10月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS563249EVM-031 — 3A 稳压器评估模块

The TPS563249 is a simple, easy-to-use, 3-A synchronous step-down converter in SOT-23 package. The device is optimized to operate with minimum external component counts and also optimized to achieve low standby current. This switch mode power supply (SMPS) device employs D-CAP2 mode control (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS563240 PSpice Transient Model

SLVMCY7.ZIP (92 KB) - PSpice Model
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
SOT-23-THN (DDC) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频