TPS563231
- 3A 转换器集成了 95mΩ 和 55mΩ FET
- D-CAP3™模式控制,用于快速瞬态响应
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.6V 至 7V
- 脉冲跳跃模式
- 600kHz 开关频率
- 低关断电流(小于 12µA)
- 2% 反馈电压精度 (25°C)
- 从预偏置输出电压中启动
- 逐周期过流限制
- 断续模式过流保护
- 非锁存 UVP 和 TSD 保护
- 6 引脚 SOT563 封装
TPS563231 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 3A 同步降压转换器。
该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并可实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。
在轻载运行期间,TPS563231 在脉冲跳跃模式 (PSM) 下运行,从而保持高效率。TPS563231 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 采用 SOT563 封装的 TPS563231 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 6月 9日 |
白皮书 | Achieving Fast Load-Transient Response and Low EMI with the AECM DC/DC Control (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 10月 24日 | |||
EVM 用户指南 | TPS563231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 7月 6日 | |||
应用手册 | How to Understand LC Table and Select LC About TPS563202 | PDF | HTML | 2021年 5月 17日 | |||
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
技术文章 | Understanding and managing buck regulator output ripple | PDF | HTML | 2020年 6月 18日 | |||
应用手册 | How Output Capacitor Reduction Affects Load Transient in TPS563231 | 2019年 8月 13日 | ||||
技术文章 | How a small SOT563 DC/DC converter supplies multirail power in industrial applicat | PDF | HTML | 2019年 1月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS563231EVM-032 — 3A 同步降压转换器评估模块
TPS563231 是一款采用 SOT563-6 封装且具有 Eco-Mode 的简单易用型 3A 同步降压转换器。TPS563231EVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS563231 降压转换器。TPS563231EVM 的输入电压范围为 4.5V 至 17V(12V 标称值),且可提供 3.3V/3A 的输出。该评估板具有可用于反馈环路测量的交流信号抑制端子。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点