TPS563219 (不推荐在新型设计中采用)

具有电源良好指示和软启动的 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器

具有电源良好指示和软启动的 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器 - TPS563219
 

立即下单

型号 从TI store 购买 TI store 库存 价格(美元) | 数量 从经销商处购买 经销商库存 封装 | 引脚 封装数量 | 载体 状态 试生产 / 生产材料 替换日期 温度 器件标记 TI 每千片标准交货时间 样片
TPS563219DDFR 无此商品 暂无库存 0.66 | 1ku 26 SOT-23-THIN (DDF) | 8 3000 | LARGE T&R NRND 生产 TPS563219ADDFR -40 to 125 查看 交货时间请洽授权经销商。
TPS563219DDFT 无此商品 暂无库存 0.74 | 1ku 3477 SOT-23-THIN (DDF) | 8 250 | SMALL T&R NRND 生产 TPS563219ADDFT -40 to 125 查看 交货时间请洽授权经销商。

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请联系当 地授权经销商

** 申请样片时最好使用与企业电子邮箱关联的 myTI 登录 ID。更新您的 myTI 个人资料

试生产

这些是原型/试验器件,尚未获批或发布以进行全面生产。测试和最终工艺(包括但不限于质量保证、可靠性测试以及/或工艺验证)可能尚未完成,并且本器件可能会进一步更改,也可能中断研发。 即使可供订购,所购器件仍将可能在结账时被取消,并且所购器件仅可用于早期内部评估。 这些器件一经售出,概不提供任何保修。