TPS562219 具有电源良好指示和软启动的 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS562219 (不推荐在新型设计中采用)

具有电源良好指示和软启动的 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器

具有电源良好指示和软启动的 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器 - TPS562219
 

不建议在新的设计中使用 (NRND)

替换日期 TPS562219A – 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。

TI does not recommend using this part in a new design. This product continues to be in production to support existing customers.

描述

TPS562219 和 TPS563219 是采用 8 引脚 SOT-23 封装的简单易用型 2A/3A 同步降压转换器。

此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™ 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。

这些器件始终在连续传导模式下运行,与非连续传导模式相比,该模式可降低轻负载条件下的输出纹波电压。 TPS562219 和 TPS563219 采用 8 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDF) 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 85°C。

特性

  • TPS562219:2A 转换器,具有
    133mΩ 和 80mΩ 集成场效应晶体管 (FET)
  • TPS563219:3A 转换器,具有
    68mΩ 和 39mΩ 集成 FET
  • D-CAP2 模式控制,此模式控制具有 650kHz 的开关频率
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 650kHz 开关频率
  • 低关断电流(低于 10µA)
  • 1% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式欠压保护
  • 非锁存过压保护 (OVP),欠压闭锁 (UVLO) 和热关断 (TSD) 保护
  • 可调软启动
  • 电源正常输出

应用

  • 数字电视电源
  • 高清 Blu-ray Disc 播放器
  • 网络家庭终端设备
  • 数字机顶盒 (STB)

查看更多内容
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS562219

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 17.0V
输出电压  V 0.77 to 7V
输出电流  A ≤ 2A
环境温度  °C -40 to 150°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design