数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS56221
- 输入电压范围:4.5V 至 14V
- 整合功率块技术
- 输出电流高达 25A
- 固定频率选项:300kHz、500kHz 和 1MHz
- 高侧与低侧 MOSFET RDS(on) 感测
- 可编程软启动
- 600mV 基准电压,精度为 1%
- 前馈电压模式控制
- 支持预偏置输出
- 热关断
- 22 引脚 5mm × 6mm PQFN PowerPAD 封装
应用范围
- 负载点 (POL) 电源模块
- 面向电信和联网应用的高密度 DC-DC 转换器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS56221 器件是一款高效的大电流同步降压转换器,可由 4.5V 至 14V 范围内的电源供电运行。当负载电流高达 25A 时,该器件可产生低至 0.6V 的输出电压。集成的 NexFET 功率 MOSFET 尺寸小且易于使用。
该器件可通过电压前馈补偿实施电压模式控制,能够在输入电压变化时立即做出响应。
TPS56221 采用 22 引脚散热增强型 PQFN (DQP) PowerPAD 封装。
该器件支持高度的设计灵活性,可提供各种用户可编程功能,其中包括软启动、过流保护 (OCP) 电平以及环路补偿。 OCP 电平可通过 ILIM 引脚与电路接地之间连接的单个外部电阻进行编程。 在初始上电排序过程中,该器件会进入校准周期,测量 ILIM 引脚电压,并设置内部 OCP 电压。 在工作期间,器件可在通电时通过将可编程 OCP 电压与低侧 FET 两端的压降进行比较来判断是否为过流状况。 之后,器件会进入关断/重启周期,直到故障消除为止。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS56221 4.5V 至 14V 输入大电流同步降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2015年 7月 22日 |
应用手册 | 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |
EVM 用户指南 | TPS56221 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 11月 3日 | |
应用手册 | Calculating Efficiency (Rev. A) | 2020年 3月 6日 | ||||
选择指南 | SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) | 2019年 2月 6日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | Analysis and Design of Input Filter for DC-DC Circuit | 2017年 11月 27日 | ||||
模拟设计期刊 | 3D 封装对电源管理器件性能及功率密度的提升 | 英语版 | 2015年 10月 19日 | |||
应用手册 | Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC Co | 2014年 7月 11日 | ||||
应用手册 | 半导体和集成电路 (IC) 封装热度量 (Rev. B) | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2013年 8月 2日 | ||
应用手册 | Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink | 2011年 5月 4日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS56221EVM-579 — 用于 TPS56221 高电流 (25A) 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块
TPS56221EVM-579 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS56221 高电流同步降压 DC/DC 转换器。TPS56221EVM-579 可在 25A 的电流下将 8V 至 14V 的输入电压转换为 1.2V。评估模块使用与 2x 12 AWG 实心线或绞线兼容的标准终端块。
仿真模型
TPS56121/221 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
SLUM235A.ZIP (449 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS56221 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLUM140A.ZIP (100 KB) - PSpice Model
计算工具
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
LSON-CLIP (DQP) | 22 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点