TPS562209

正在供货

采用 SOT-23 封装的 17V 输入、2A 同步降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TPS562206 正在供货 采用 SOT563封装、具有 FCCM 模式的4.2V 至17V 输入、2A 同步降压转换器 Improved product with a smaller package.

产品详情

Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • TPS562209 - 集成有 122mΩ 和 72mΩ FET 的 2A 转换器
  • TPS563209 - 带有集成 68mΩ 和 39mΩ FET 的 3A 转换器
  • D-CAP2™针对快速瞬态响应的模式控制
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 650kHz 开关频率
  • 低于 10µA 的低关断电流
  • 1% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式欠压保护
  • 非锁存过压保护 (OVP),欠压闭锁 (UVLO) 和热关断 (TSD) 保护
  • 固定软启动时间:1.0ms
  • TPS562209 - 集成有 122mΩ 和 72mΩ FET 的 2A 转换器
  • TPS563209 - 带有集成 68mΩ 和 39mΩ FET 的 3A 转换器
  • D-CAP2™针对快速瞬态响应的模式控制
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 650kHz 开关频率
  • 低于 10µA 的低关断电流
  • 1% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式欠压保护
  • 非锁存过压保护 (OVP),欠压闭锁 (UVLO) 和热关断 (TSD) 保护
  • 固定软启动时间:1.0ms

TPS562209 和 TPS563209 是采用 6 引脚 SOT-23 封装的简单易用型 2A/3A 同步降压转换器。

此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™ 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS562209 和 TPS563209 始终在连续传导模式下运行,与非连续传导模式相比,该模式可降低轻负载条件下的输出纹波电压。TPS56x209 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,结温范围为 –40°C 至 150°C。

TPS562209 和 TPS563209 是采用 6 引脚 SOT-23 封装的简单易用型 2A/3A 同步降压转换器。

此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™ 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS562209 和 TPS563209 始终在连续传导模式下运行,与非连续传导模式相比,该模式可降低轻负载条件下的输出纹波电压。TPS56x209 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,结温范围为 –40°C 至 150°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS561208 正在供货 4.5V 至 17V 输入、1A 输出、同步降压转换器 Pin-to-pin compatible lower current product.
功能与比较器件相似
TPS562211 正在供货 采用 SOT583 封装且具有 1% 精度、PG/SS 和 PFM/强制 PWM 的 4.2V 至 18V、2A 同步降压转换器 This product has soft-start and power-good operations.
全新 TPS562242 正在供货 采用 SOT563 封装的 3V 至 17V 输入电压、2A、1.4MHz 同步降压转换器 Upgrade with improved efficiency and smaller package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 6 引脚 SOT-23 封装的 TPS56x209 4.5V 至 17V 输入、2A、3A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 6月 1日
EVM 用户指南 TPS562209 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 3日
技术文章 Understanding and managing buck regulator output ripple PDF | HTML 2020年 6月 18日
应用手册 SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
应用手册 Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike 2017年 9月 27日
应用手册 Space Optimized, “Clam Shell” Layout for Step-Down DC/DC Converters 2016年 10月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS562209EVM-601 — 采用 SOT-23 封装的 TPS562209 17V 输入、2A 同步降压稳压器评估模块

TPS562209 是简单易用的宽输入电压 2 A 同步降压转换器。  TPS562209 采用了 D-CAP2™ 模式控制,该模式控制可提供快速瞬态响应并同时支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器和超低 ESR 陶瓷电容器(无需外部补偿组件)。TPS562209 在轻负载操作期间在强制 CCM 模式下工作。  TPS562209EVM-601 在 4.5 至 17 V 的输入电压范围中工作,并在负载电流高达 2 A 时提供 1.05 V 输出电压

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS562209 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMA58B.ZIP (112 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP9725 — 12V 输入、3.3V/1.7A 低成本、小尺寸、同步降压参考设计

PMP9725 参考设计使用 TPS562209 同步降压转换器从 12V 输入生成 3.3V 输出。该转换器使用 DCAP2 控制方法来最大限度降低输出电容,同时避免使用反馈补偿组件,但仍然提供优秀的负载瞬态响应。该转换器的开关频率为 650kHz。此设计的峰值效率为 90%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9726 — 12V 输入、1.2V/1.7A 低成本、小尺寸、同步降压

此参考设计使用 TPS562209 同步降压转换器从 12V 输入生成 1.2V 输出。该转换器使用 DCAP2 控制方法来最大限度降低输出电容,同时避免使用反馈补偿组件,但仍然提供优秀的负载瞬态响应。该转换器的开关频率为 650kHz。此设计的峰值效率为 83%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10379 — 12V 输入、3W、双路 5V 输出同步降压转换器

该电源采用 TPS562209 降压转换器以生成 5V/0.5A 稳压输出和 5V/0.2A 辅助非稳压输出。  双绕组耦合感应器用于生成辅助输出。   辅助输出可保持浮动,且可用作 -5V 输出或次级 +5V 输出。  这一简单设计可打造高效、低成本解决方案,适用于双输出系统。  峰值效率超过 92%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23-THN (DDC) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频