TPS562209 具有高级 Eco-mode™ 的 4.5V 至 18V 输入,4A 同步降压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS562209 (正在供货)

具有高级 Eco-mode™ 的 4.5V 至 18V 输入,4A 同步降压转换器

 

描述

TPS562209 和 TPS563209 是采用 6 引脚 SOT-23 封装的简单易用型 2A/3A 同步降压转换器。

此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™ 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS562209 和 TPS563209 始终在连续传导模式下运行,与非连续传导模式相比,该模式可降低轻负载条件下的输出纹波电压。TPS56x209 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,结温范围为 –40°C 至 150°C。

特性

  • TPS562209 - 集成有 122mΩ 和 72mΩ FET 的 2A 转换器
  • TPS563209 - 带有集成 68mΩ 和 39mΩ FET 的 3A 转换器
  • D-CAP2™针对快速瞬态响应的模式控制
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 650kHz 开关频率
  • 低于 10µA 的低关断电流
  • 1% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式欠压保护
  • 非锁存过压保护 (OVP),欠压闭锁 (UVLO) 和热关断 (TSD) 保护
  • 固定软启动时间:1.0ms

All trademarks are the property of their respective owners.

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS562209

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 17.0V
输出电压  V 0.77 to 7V
输出电流  A ≤ 2A
环境温度  °C -40 to 150°C

参数

与其它产品相比 降压转换器(集成开关) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Regulated outputs (#) Switching frequency (Min) (kHz) Switching frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Control mode Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Rating Package Group Type Package size: mm2:W x L (PKG)
TPS562209 立即下单 4.5     17     0.76     7     2     1     650     650     0.65     Enable
Synchronous Rectification    
D-CAP2     80     -40 to 125     Catalog     SOT-23-THIN | 6     Converter     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)    
TPS562219A 立即下单 4.5     17     0.76     5.5     2     1     650     650     0.65     Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification    
D-CAP2     80     -40 to 85     Catalog     SOT-23-THIN | 8     Converter     8SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 8)    
TPS563209 立即下单 4.5     17     0.76     7     3     1     650     650     0.65     Enable
Synchronous Rectification    
D-CAP2     80     -40 to 125     Catalog     SOT-23-THIN | 6     Converter     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)    
TPS563219A 立即下单 4.5     17     0.76     5.5     3     1     650     650     0.65     Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification    
D-CAP2     80     -40 to 85     Catalog     SOT-23-THIN | 8     Converter     8SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 8)