TPS562201

正在供货

采用 Eco-mode 的 4.5V 至 17V 输入电压、2A 输出电流、同步降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 580 Switching frequency (max) (kHz) 580 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 580 Switching frequency (max) (kHz) 580 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • TPS562201 和 TPS562208 2A 转换器集成了 140mΩ 和 84mΩ FET
  • {1}D-CAP2{2} 模式控制,用于快速瞬态响应
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 脉冲跳跃模式 (TPS562201) 或持续电流模式 (TPS562208)
  • 580kHz 开关频率
  • 低关断电流(低于 10µA)
  • 2% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
  • 固定软启动:1.0ms
  • TPS562201 和 TPS562208 2A 转换器集成了 140mΩ 和 84mΩ FET
  • {1}D-CAP2{2} 模式控制,用于快速瞬态响应
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 脉冲跳跃模式 (TPS562201) 或持续电流模式 (TPS562208)
  • 580kHz 开关频率
  • 低关断电流(低于 10µA)
  • 2% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
  • 固定软启动:1.0ms

TPS562201 和 TPS562208 是采用 SOT-23 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。

此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS562201 可在脉冲跳跃模式下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。TPS562201 和 TPS562208 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

TPS562201 和 TPS562208 是采用 SOT-23 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。

此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS562201 可在脉冲跳跃模式下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。TPS562201 和 TPS562208 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS561201 正在供货 采用 6 引脚 SOT-23 封装的 4.5V 至 17V 输入、1A 同步降压稳压器 Pin-to-pin compatible lower current product (1 A).
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TPS562203 正在供货 采用 SOT563封装、具有 Eco-Mode 的4.2V 至17V 输入、2A 同步降压转换器 Improved product with a smaller package.
TPS562211 正在供货 采用 SOT583 封装且具有 1% 精度、PG/SS 和 PFM/强制 PWM 的 4.2V 至 18V、2A 同步降压转换器 This product has soft-start and power-good operations.
功能与比较器件相似
全新 TPS562242 正在供货 采用 SOT563 封装的 3V 至 17V 输入电压、2A、1.4MHz 同步降压转换器 Upgrade with improved efficiency and smaller package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 6 引脚 SOT-23 封装的 TPS56220x 4.5V 至 17V 输入、2A 同步降压稳压器{1} 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 1月 19日
应用手册 如何在 SOT-563 封装和 SOT-236 封装之间实现共同布局 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 7月 19日
EVM 用户指南 TPS562201 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 26日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技术文章 Understanding and managing buck regulator output ripple PDF | HTML 2020年 6月 18日
技术文章 Advantages of scalability: from Peter Parker to pin-strapping PDF | HTML 2020年 4月 30日
应用手册 The Stability of a D-CAP2TM Converter with Different Kinds of Capacitors 2019年 12月 1日
技术文章 Tips for making your embedded system’s power rail design smaller PDF | HTML 2019年 9月 23日
应用手册 SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
应用手册 Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike 2017年 9月 27日
应用手册 Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日
应用手册 Space Optimized, “Clam Shell” Layout for Step-Down DC/DC Converters 2016年 10月 31日
技术文章 Keeping DC/DC solutions (super) simple for cost-sensitive applications PDF | HTML 2016年 10月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS562201EVM-715 — 2A SWIFT 降压转换器评估模块

TPS562201 是一款单相、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器,需要很少的外部组件。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(例如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷电容器)进行了优化,并且具有快速瞬态响应功能,无需外部补偿。TPS562201 封装内部采用了高端和低端开关 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的低漏源导通电阻可使 TPS562201 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。TPS562201 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 2A 的输出。输出电压范围从 0.8V 至 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS562201 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMBE2B.ZIP (105 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010034 — 适用于 IP 网络摄像头的 IEEE802.3at 1 类 PoE 和 12V 适配器输入至负载点参考设计

利用以太网供电 (PoE),可以通过传输数据的同一以太网电缆输送电力,而不会产生串扰、干扰或数据流损坏。该参考设计展示了使用 PoE 或 12V 适配器供电的 IP 网络摄像头的端到端电源树(基于 TI 的 DaVinci™ 数字媒体处理器或其他应用处理器)。该电源树还可以获得 IP 网络摄像头的不同外设(例如:图像传感器、电机控制、以太网 PHY、RS485 接口、IR LED 照明、音频、运动检测和警报接口)所需的电源轨。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21065 — 适用于机顶盒的超低待机功耗、高效率、直流/直流电源参考设计

PMP21065 参考设计通过典型的 12V 输入来产生现代机顶盒中常见的电压轨。设计的主要要求是成本低、尺寸小。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01451 — 适用于机顶盒的电源开关参考设计

TIDA-01451 参考设计的功能模拟机顶盒的配电情况。通过使用集成负载开关来控制电源轨,可根据用户需求打开或关闭每个电源轨。关闭未使用的电源轨可减少功率损耗并有助于达到能源合规性标准(如 Energy Star)。置于输入端的保险丝可以管理热插拔瞬变,并保护下游的直流/直流转换器免受过高或过低输入电压损坏,从而降低终端设备的返修率。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23-THN (DDC) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频