TPS562200

正在供货

采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-mode™ 的 17V 输入、2A 同步降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TPS562203 正在供货 采用 SOT563封装、具有 Eco-Mode 的4.2V 至17V 输入、2A 同步降压转换器 Optimized with smaller package

产品详情

Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650
Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • TPS562200 - 集成有 122mΩ 和 72mΩ FET 的 2A 转换器
  • TPS563200 - 集成有 68mΩ 和 39mΩ FET 的 3A 转换器
  • 可实现快速瞬态响应的 D-CAP2™ 控制拓扑
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 开关频率:650 kHz
  • 高级 Eco-Mode 脉冲跳跃
  • 低关断电流(低于 10µA)
  • 1% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式欠压保护
  • 非锁存 OVP、UVLO 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1ms
  • 使用 TPS563252 在更小的封装中实现更高的效率和频率
  • 使用 WEBENCH 工具创建定制设计
  • TPS562200 - 集成有 122mΩ 和 72mΩ FET 的 2A 转换器
  • TPS563200 - 集成有 68mΩ 和 39mΩ FET 的 3A 转换器
  • 可实现快速瞬态响应的 D-CAP2™ 控制拓扑
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 开关频率:650 kHz
  • 高级 Eco-Mode 脉冲跳跃
  • 低关断电流(低于 10µA)
  • 1% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式欠压保护
  • 非锁存 OVP、UVLO 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1ms
  • 使用 TPS563252 在更小的封装中实现更高的效率和频率
  • 使用 WEBENCH 工具创建定制设计

TPS562200 和 TPS563200 是采用 6 引脚 SOT-23 封装的简单易用型 2A 和 3A 同步降压转换器。

此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 控制拓扑,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS562200 和 TPS563200 可在高级 Eco-mode 下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。这些器件采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定工作环境温度范围为 –40°C 至 85°C。

TPS562200 和 TPS563200 是采用 6 引脚 SOT-23 封装的简单易用型 2A 和 3A 同步降压转换器。

此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 控制拓扑,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS562200 和 TPS563200 可在高级 Eco-mode 下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。这些器件采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定工作环境温度范围为 –40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS561201 正在供货 采用 6 引脚 SOT-23 封装的 4.5V 至 17V 输入、1A 同步降压稳压器 Pin-to-pin compatible lower current product (1 A)
功能与比较器件相似
TPS562211 正在供货 采用 SOT583 封装且具有 1% 精度、PG/SS 和 PFM/强制 PWM 的 4.2V 至 18V、2A 同步降压转换器 Upgrade with improved performance, smaller package, and soft start or power good function
全新 TPS562242 正在供货 采用 SOT563 封装的 3V 至 17V 输入电压、2A、1.4MHz 同步降压转换器 Upgrade with improved efficiency and smaller package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS56x200 采用 6 引脚 SOT-23 封装的 4.5V 至 17V 输入、2A、3A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 18日
EVM 用户指南 TPS562200 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 28日
技术文章 Understanding and managing buck regulator output ripple PDF | HTML 2020年 6月 18日
应用手册 The Stability of a D-CAP2TM Converter with Different Kinds of Capacitors 2019年 12月 1日
应用手册 SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
应用手册 Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike 2017年 9月 27日
应用手册 Space Optimized, “Clam Shell” Layout for Step-Down DC/DC Converters 2016年 10月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS562200EVM-601 — 采用 SOT-23 封装的 TPS562200 17V 输入、2A 同步降压稳压器评估模块

TPS562200 是简单易用的宽输入电压 2A 同步降压转换器。TPS562200 采用了 D-CAP2™ 模式控制,该模式控制可提供快速瞬态响应并同时支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器和超低 ESR 陶瓷电容器(无需外部补偿组件)。TPS562200 在高级 Eco-mode™ 下工作,此模式在轻负载操作期间可保持高效率。TPS56220EVM-601 在 4.5V 至 17V 的输入电压范围中工作,并在负载电流高达 2A 时提供 1.05V 输出电压

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS562200 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. D)

SLVMA14D.ZIP (113 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
SOT-23-THN (DDC) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频