TPS56121
- 4.5-V 至 14-V 输入电压范围
- 整合功率块技术
- 输出电流高达 15 A
- 300 kHz、500 kHz 与 1 MHz 固定频率选项
- 高侧与低侧 MOSFET RDS(on) 传感
- 可编程软启动
- 误差精度为 1% 的 600 mV 参考电压
- 前馈电压模式控制
- 支持预偏置输出
- 热关断
- 22 引脚 5 毫米 x 6 毫米 PQFN PowerPAD 封装
TPS56121 是一款工作电源电压在 4.5 V 与14 V 之间 的高效率大电流同步降压转换器。该器件可在高达 15 A 的负载下产生低至 0.6 V 的输出电压。 集成型 NexFET 功率 MOSFET 可带来小型化与易用性优势。
该器件可通过电压前馈补偿实施电压模式控制,能够在输入电压变化时立即做出响应。
TPS56121 采用热增强型 22-引 PQFN (DQP) PowerPAD 封装。
该器件支持高度的设计灵活性,可提供各种用户可编程功能,其中包括软启动、过流保护 (OCP) 级以及环路补偿。 OCP 级可通过由 ILIM 引脚连接至电路接地的单个外部电阻器进行编程。 在初始上电排序过程中,该器件可进入校准环节,测量 ILIM 引脚电压,并设置内部l OCP 电压级。 在工作中,可在通电时通过将可编程 OCP 电压级与整个低侧 FET 的电压压降进行比较来判断是否为过流状况。 然后,其可在消除故障后进入关断/重启环节。
您可能感兴趣的相似产品
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AFE7422EVM — 具有 14 位 9GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的 AFE7422 双通道射频采样 AFE 评估模块
AFE7422 评估模块 (EVM) 是一个射频采样收发器平台,经配置后可同时支持最多两个发射和两个接收 (2T2R) 通道。该模块可评估 AFE7422 器件,这是一款双通道射频采样模拟前端 (AFE),具有 14 位 9GSPS 数模转换器 (DAC)、14 位 3GSPS 模数转换器 (ADC) 以及为 DAC 和 ADC 生成高频时钟的片上集成 PLL/VCO。
AFE7422EVM 可在每个通道使用双频带数字升压转换器和降压转换器,从而同时将具有高动态范围的多个宽带信号合成并实现数字化。接收通道支持片上集成数字步进衰减器 (DSA),发射通道支持与 DSA (...)
AFE7444EVM — 具有 14 位 9GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的 AFE7444 四通道射频采样 AFE 评估模块
AFE7444 评估模块 (EVM) 是一个射频采样收发器平台,经配置后可同时支持最多四个发射和四个接收 (4T4R) 通道。 此模块可评估 AFE7444 器件,这是一款四通道、射频采样模拟前端 (AFE),具有 14 位 9GSPS 数模转换器 (DAC)、14 位 3GSPS 模数转换器 (ADC) 以及为 DAC 和 ADC 生成高频时钟的片上集成 PLL/VCO。
AFE7444EVM 可在每个通道使用双频带数字升压转换器和降压转换器,从而同时将具有高动态范围的多个宽带信号合成并实现数字化。接收通道支持片上集成数字步进衰减器 (DSA),发射通道支持与 DSA (...)
TPS56121EVM-601 — 用于 TPS56121 高电流 (15A) 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块
TPS56121 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS56121/221 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
LSON-CLIP (DQP) | 22 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点