TPS561208 4.5V 至 17V 输入、1A 输出、同步降压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS561208 (正在供货)

4.5V 至 17V 输入、1A 输出、同步降压转换器

 

描述

TPS561201 和 TPS561208 是采用 SOT-23 封装的简单易用型 1A 同步降压转换器。

此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS561201 可在脉冲跳跃模式下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。TPS561201 和 TPS561208 可提供 6 引脚 1.6 × 2.9 (mm) SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

特性

  • TPS561201 和 TPS561208 1A 转换器集成了 140mΩ 和 84mΩ FET
  • D-CAP2™模式控制,用于快速瞬态响应
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 脉冲跳跃模式 (TPS561201) 或持续电流模式 (TPS561208)
  • 580kHz 开关频率
  • 低关断电流(小于 10µA)
  • 2% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
  • 固定软启动时间:1.0ms
  • 使用 TPS56120x 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

All trademarks are the property of their respective owners.

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS561208

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 17.0V
输出电压  V 0.77 to 7V
输出电流  A ≤ 1A
环境温度  °C -40 to 150°C

参数

与其它产品相比 降压转换器(集成开关) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Regulated outputs (#) Switching frequency (Min) (kHz) Switching frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Control mode Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Rating Package Group Type Package size: mm2:W x L (PKG)
TPS561208 立即下单 4.5     17     0.76     7     1     1     580     580     0.4     Enable
Forced PWM
Synchronous Rectification    
D-CAP2     80     -40 to 85     Catalog     SOT-23-THIN | 6     Converter     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)    
TPS562208 立即下单 4.5     17     0.76     7     2     1     580     580     0.4     Enable
Forced PWM
Synchronous Rectification    
D-CAP2     80     -40 to 125     Catalog     SOT-23-THIN | 6     Converter     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)    
TPS563208 立即下单 4.5     17     0.76     7     3     1     580     580     0.4     Enable
Forced PWM
Synchronous Rectification    
D-CAP2     80     -40 to 125     Catalog     SOT-23-THIN | 6     Converter     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)    
TPS564208 立即下单 4.5     17     0.76     7     4     1     560     560     0.65     Enable
Forced PWM
Synchronous Rectification    
D-CAP2     80     -40 to 125     Catalog     SOT-23-THIN | 6     Converter     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)