数据表
TPS561201
- TPS561201 和 TPS561208 1A 转换器集成了 140mΩ 和 84mΩ FET
- {1}D-CAP2{2} 模式控制,用于快速瞬态响应
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.76V 至 7V
- 脉冲跳跃模式 (TPS561201) 或持续电流模式 (TPS561208)
- 580kHz 开关频率
- 低关断电流(低于 10µA)
- 2% 反馈电压精度 (25°C)
- 从预偏置输出电压启动
- 逐周期过流限制
- 断续模式过流保护
- 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
- 固定软启动:1.0ms
- 使用 TPS56120x 并借助 WEBENCH 电源设计器创建定制设计方案
TPS561201 和 TPS561208 是采用 SOT-23 封装的简单易用型 1A 同步降压转换器。
此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS561201 可在脉冲跳跃模式下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。TPS561201 和 TPS561208 可提供 6 引脚 1.6 × 2.9 (mm) SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 采用 6 引脚 SOT-23 封装的 TPS56120x 4.5V 至 17V 输入、1A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 1月 4日 |
应用手册 | 如何在 SOT-563 封装和 SOT-236 封装之间实现共同布局 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 7月 19日 | |
EVM 用户指南 | TPS561201 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 9日 | |
应用手册 | L1 和 L2 电动汽车充电器电动汽车服务设备设计注意事项 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021年 7月 16日 | ||
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
技术文章 | Advantages of scalability: from Peter Parker to pin-strapping | PDF | HTML | 2020年 4月 30日 | |||
应用手册 | Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike | 2017年 9月 27日 | ||||
技术文章 | Keeping DC/DC solutions (super) simple for cost-sensitive applications | PDF | HTML | 2016年 10月 18日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS561201EVM-896 — TPS561201 1A 同步降压 SWIFT 转换器评估模块
TPS561201 是一款需要极少外部组件的单相、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(例如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷电容器)进行了优化,并且具有快速瞬态响应功能,无需外部补偿。TPS561201 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS561201 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS561201 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 1A 的输出。输出电压范围为 0.8V 至 (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01450 — 效率达 92.5% 的 5V、1A、具有成本效益的双层 TO-220 LDO 更换参考设计
此参考设计展示了一款解决方案尺寸较小的高效率、低 EMI 直流/直流模块,可用于替代主要家电中的 LDO。使用直流/直流模块替代 LDO 可以显著提高系统效率,不仅能减小解决方案尺寸并节省 BOM 成本,而且还无需使用散热器。此模块占用空间与 TO-220 封装相同,并且与 TO-220 LDO(如 UA7805)引脚到引脚兼容,便于快速评估和缩短产品上市时间。TPS561201 电源转换器可在满载、低负载和待机状态下增加输出电流并降低功耗。此模块大小与 TO-220 封装相同,引脚与 TO-220 LDO 兼容,便于快速评估和缩短产品上市时间。
参考设计
TIDA-010055 — TIDA-010055
该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
参考设计
TIDA-010034 — 适用于 IP 网络摄像头的 IEEE802.3at 1 类 PoE 和 12V 适配器输入至负载点参考设计
利用以太网供电 (PoE),可以通过传输数据的同一以太网电缆输送电力,而不会产生串扰、干扰或数据流损坏。该参考设计展示了使用 PoE 或 12V 适配器供电的 IP 网络摄像头的端到端电源树(基于 TI 的 DaVinci™ 数字媒体处理器或其他应用处理器)。该电源树还可以获得 IP 网络摄像头的不同外设(例如:图像传感器、电机控制、以太网 PHY、RS485 接口、IR LED 照明、音频、运动检测和警报接口)所需的电源轨。
参考设计
TIDA-01449 — 效率达 93% 具有成本效益的 3.3V、1A 双层 TO-220 LDO 更换参考设计
此参考设计展示了一款解决方案尺寸较小的高效率、低 EMI 直流/直流模块,可用于替代主要家电中的 LDO。使用直流/直流模块替代 LDO 可以显著提高系统效率,不仅能减小解决方案尺寸并节省 BOM 成本,而且还无需使用散热器。此模块占用空间与 TO-220 封装相同,并且与 TO-220 LDO(如 UA7805)引脚到引脚兼容,便于快速评估和缩短产品上市时间。TPS561201 电源转换器可在满载、低负载和待机状态下增加输出电流并降低功耗。此模块大小与 TO-220 封装相同,引脚与 TO-220 LDO 兼容,便于快速评估和缩短产品上市时间。
参考设计
TIDA-01448 — 效率达 93% 的 5V、1A、具有成本效益的单层 TO-247 LDO 更换参考设计
此参考设计展示了一款解决方案尺寸较小的高效率、低 EMI 直流/直流模块,可用于替代主要家电中的 LDO。使用直流/直流模块替代 LDO 可以显著提高系统效率,不仅能减小解决方案尺寸并节省 BOM 成本,而且还无需使用散热器。此模块占用空间与 TO-247 封装相同,并且与 TO-220 LDO(如 UA7805)引脚到引脚兼容,便于快速评估和缩短产品上市时间。TPS561201 电源转换器可在满载、低负载和待机状态下增加输出电流并降低功耗。此模块大小与 TO-247 封装相同,引脚与 TO-220 LDO 兼容,便于快速评估和缩短产品上市时间。
参考设计
TIDA-01447 — 效率达 91% 具有成本效益的 3.3V、1A 单层 TO-247 LDO 更换参考设计
此参考设计展示了一款解决方案尺寸较小的高效率、低 EMI 直流/直流模块,可用于替代主要家电中的 LDO。使用直流/直流模块替代 LDO 可以显著提高系统效率,不仅能减小解决方案尺寸并节省 BOM 成本,而且还无需使用散热器。此模块占用空间与 TO-247 封装相同,并且与 TO-220 LDO(如 UA7805)引脚到引脚兼容,便于快速评估和缩短产品上市时间。TPS561201 电源转换器可在满载、低负载和待机状态下增加输出电流并降低功耗。此模块大小与 TO-247 封装相同,引脚与 TO-220 LDO 兼容,便于快速评估和缩短产品上市时间。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。