TPS560430
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有高效睡眠模式的 SIMPLE SWITCHER® 36V 600mA 降压稳压器

 

模型 (7)

标题 种类 类型 日期
TPS560430XF TINA-TI Steady State Transient Model TINA-TI Spice Model TSC 2019年 12月 2日
TPS560430XF TINA-TI Startup Transient Model TINA-TI Spice Model TSC 2019年 12月 2日
TPS560430YF PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 5月 31日
TPS560430Y PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 5月 14日
TPS560430X PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 3月 29日
TPS560430X3F PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 2月 26日
TPS560430XF PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 1月 30日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
宽输入电压同步降压转换器评估模块 TPS560430XFEVM 评估模块和开发板

参考设计

适用于 5G 电信整流器且效率超过 94%、具有成本优势的 1kW 交流/直流参考设计

该紧凑型高效参考设计具有 54V 直流、1000W 输出,面向 5G 电信电源和工业交流/直流电源。该电路包括基于 UCC28180 的前端连续导通模式 (CCM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC256403、用于隔离式直流/直流转换器的稳健 LLC 级。为满足高效率的需求,使用 UCC24624 来处理同步整流。该设计使用的是采用 UCC28911(具有内部高电压 MOSFET)的反激式辅助电源。该设计可实现 95.9% 的峰值效率,并使系统能够在没有强制冷却的情况下工作。整个系统具有低 iTHD(负载为 30% 时小于 12%,负载为 50% 时小于 8%,负载为 100% 时小于 5.5%),并且具有良好的负载瞬态性能。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS560430 下载 -

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS560430

  Min   Max Range
Vin  V 4.0 to 36.0V
Vout  V 1 to 24V
Iout  A ≤ 0.6A
Ambient Temp  °C -40 to 125°C