数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS560430-Q1
- 符合汽车类 应用要求
- 符合 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- ESD HBM 分类等级 2
- ESD CDM 分类等级 C5 - 专用于条件严苛的汽车类 应用
- 输入电压范围:4V 至 36V
- 600mA 持续输出电流
- 最短打开时间:60ns
- 2.1MHz 固定频率
- 98% 最大占空比
- 支持带预偏置输出的启动
- 具有断续模式的短路保护
- 室温下 ±0.5% 容差电压基准
- 精密使能端
- 解决方案小巧且易于使用
- 集成同步整流
- 内置补偿功能,便于使用
- SOT-23-6 封装
- 采用引脚对引脚兼容封装,具有两种模式
- PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
- 使用 TPS560430-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS560430-Q1 是一款简单易用的宽 VIN 同步降压转换器,能够驱动高达 600mA 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,适用于汽车 应用,可从非稳压源进行电源调节。
TPS560430-Q1 以 2.1MHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现经优化的解决方案尺寸。它具有 Eco-mode 版本,可在轻负载时实现高效率;还具有 FPWM 版本,可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。在内部实现了软启动和补偿电路,从而最大限度地减少了器件所用的外部组件。
该器件具有内置的保护 功能,例如逐周期电流限制、间断模式短路保护以及在出现过多功率损耗时执行的热关断功能。TPS560430-Q1 采用 SOT-23-6 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS560430-Q1 SIMPLE SWITCHER4V 至 36V、600mA 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 6月 9日 |
用户指南 | TPS560430-Q1 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 1月 24日 | |
功能安全信息 | TPS560430-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2023年 2月 7日 | |||
应用手册 | Reduce Conducted EMI in Automotive Buck Converter Applications | 2019年 7月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS560430QEVM — 宽输入电压同步降压转换器评估模块
The TPS560430Q evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS560430-Q1 series step-down converters. The TPS560430QEVM operates from 7.5-V to 36-V input (12-V nominal) and provides a 5.0-V output at 600 mA. The board has jumper connector to enable or disable (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。