TPS55340
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
5A、40V 电流模式集成 FET 升压 DC/DC 转换器

 

模型 (4)

标题 种类 类型 日期
TPS55340 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2020年 2月 19日
TPS55340 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2014年 2月 12日
TPS55340 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2014年 1月 28日
TPS55340 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2014年 1月 28日

设计套件与评估板 (5)

培训内容 型号 类型
TPS55340 评估模块 TPS55340EVM-147 评估模块和开发板
使用 TPS55340 和 LM5122 的 TI-PMLK 升压实验板 PMLKBOOSTEVM 评估模块和开发板
使用 TPS55340 和 LM5122 的 TI-PMLK 升压实验板以及 TI-PMLK 升压实验手册 PMLKBOOSTEVMB 评估模块和开发板
用于 TPS55340 5A、40V 电流模式集成 FET DC 转换器的隔离式反激拓扑模块 TPS55340EVM-148 评估模块和开发板
用于 TPS55340 5A、40V 电流模式集成 FET 升压 DC/DC 转换器的评估模块 TPS55340EVM-017 评估模块和开发板

参考设计

具有 Δ-Σ 调制器的基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计

这种基于分流器的隔离式电流测量单元无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度电流测量。通过整合了高压隔离功能和 Delta-Sigma 调制器的 AMC1304 来实现隔离。此解决方案避免了使用 CT 的必要,这是客户十分重视的一点,因为这可以减小电路板尺寸、降低产品重量、减轻系统中的串扰和 EMI,此外通过将 CT 替换为分流器可减少机械问题,从而潜在延长产品使用寿命。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
20W Boost Converter Optimized for Low Profile/Small Area PMP7423 Texas Instruments 参考设计
6W Boost Converter Optimized for Low Profile/Small Area PMP7426 Texas Instruments 参考设计
Low Voltage Flyback Converter Provides 5KV Isolation PMP8871 Texas Instruments 参考设计

软件 (2)

TPS55340 Boost Design Excel Spreadsheet Tool  (ZIP 509 KB )    2013年 4月 9日    (英文內容)
TPS55340 SEPIC Design Excel Tool  (ZIP 152 KB )    2013年 1月 15日    (英文內容)

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
Fly-Buck 和反激式拓扑选择器 FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC 计算工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS55340 下载 下载
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS55340

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.7 to 32.0V
输出电压  V 2.7 to 38V
输出电流  A ≤ 5A
环境温度  °C -40 to 150°C