TPS55340

正在供货

5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器

产品详情

Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 32 Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Nonsynchronous Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 38 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0005
Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 32 Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Nonsynchronous Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 38 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0005
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 内部 5A、40V 低侧 MOSFET 开关
  • 2.9V 至 32V 输入电压范围
  • ±0.7% 基准电压
  • 0.5mA 静态工作电流
  • 2.7µA 关断电源电流
  • 固定频率电流模式 PWM 控制
  • 频率在 100kHz 至 1.2MHz 之间可调
  • 可与外部时钟同步
  • 软启动时间可调节
  • 用于在轻负载时实现较高效率的脉冲跳跃模式
  • 逐周期电流限制、热关断和 UVLO 保护
  • QFN-16 (3mm × 3mm) 和 HTSSOP-14 封装,带有 PowerPAD™
  • 宽 TJ 运行范围:–40°C 至 150°C
  • 使用 TPS55340 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 内部 5A、40V 低侧 MOSFET 开关
  • 2.9V 至 32V 输入电压范围
  • ±0.7% 基准电压
  • 0.5mA 静态工作电流
  • 2.7µA 关断电源电流
  • 固定频率电流模式 PWM 控制
  • 频率在 100kHz 至 1.2MHz 之间可调
  • 可与外部时钟同步
  • 软启动时间可调节
  • 用于在轻负载时实现较高效率的脉冲跳跃模式
  • 逐周期电流限制、热关断和 UVLO 保护
  • QFN-16 (3mm × 3mm) 和 HTSSOP-14 封装,带有 PowerPAD™
  • 宽 TJ 运行范围:–40°C 至 150°C
  • 使用 TPS55340 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS55340 是一款具有集成式 5A、40V 电源开关的单片非同步开关稳压器。此器件可配置成多种标准开关稳压器拓扑,包括升压、SEPIC 和隔离反激式。此器件具有一个宽输入电压范围,可支持由多节电池或经 3.3V、5V、12V 和 24V 稳压电源轨供电的应用。

TPS55340 使用电流模式 PWM(脉宽调制)控制来调节输出电压,并装有一个内部振荡器。PWM 的开关频率由一个外部电阻器或者同步至一个外部时钟信号进行设定。用户可在 100kHz 至 1.2MHz 之间 对开关频率进行设定。

此器件具有可编程软启动功能,可限制启动期间的浪涌电流,并且还具有其他内置保护特性,包括逐周期过流限制和热关断。

TPS55340 采用具有 PowerPAD 的小型 3mm × 3mm 16 引脚 QFN 封装以及 14 引脚 HTSSOP 封装,增强了热性能。

采用 HTSSOP-14 封装的 5A、40V TPS55340 升压转换器与 3A、40V TPS61175 能够实现引脚对引脚兼容,并且将最大输入电压从 18V 扩展至 32V。

TPS55340 是一款具有集成式 5A、40V 电源开关的单片非同步开关稳压器。此器件可配置成多种标准开关稳压器拓扑,包括升压、SEPIC 和隔离反激式。此器件具有一个宽输入电压范围,可支持由多节电池或经 3.3V、5V、12V 和 24V 稳压电源轨供电的应用。

TPS55340 使用电流模式 PWM(脉宽调制)控制来调节输出电压,并装有一个内部振荡器。PWM 的开关频率由一个外部电阻器或者同步至一个外部时钟信号进行设定。用户可在 100kHz 至 1.2MHz 之间 对开关频率进行设定。

此器件具有可编程软启动功能,可限制启动期间的浪涌电流,并且还具有其他内置保护特性,包括逐周期过流限制和热关断。

TPS55340 采用具有 PowerPAD 的小型 3mm × 3mm 16 引脚 QFN 封装以及 14 引脚 HTSSOP 封装,增强了热性能。

采用 HTSSOP-14 封装的 5A、40V TPS55340 升压转换器与 3A、40V TPS61175 能够实现引脚对引脚兼容,并且将最大输入电压从 18V 扩展至 32V。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM5158 正在供货 采用双随机展频技术的 3A、85V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 Newer device with higher Vin, Vout capability

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS55340 集成式 5A 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 10月 20日
技术文章 SEPIC 절연 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技术文章 隔離 SEPIC PDF | HTML 2024年 3月 20日
技术文章 隔离 SEPIC PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 26日
应用手册 减小反激式转换器开关节点电压尖峰的流程 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 11月 8日
EVM 用户指南 TPS55340EVM-017 5-12V Input, 24V Output Boost Evaluation Module (Rev. B) 2019年 7月 17日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
用户指南 TI 电源管理实验套件 升压实验手册 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2016年 8月 31日
EVM 用户指南 Using the TPS55340EVM-147 6-18V input, 12V output SEPIC Evaluation Module (Rev. A) 2013年 8月 2日
EVM 用户指南 Using the TPS55340EVM-148 8-24V Input, 5V Output Flyback Evaluation Module (Rev. A) 2013年 6月 18日
应用手册 Isolated Continuous Conduction Mode Flyback Using the TPS55340 2012年 12月 31日
应用手册 Using the TPS55340 as a SEPIC.. (Rev. A) 2012年 7月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PMLKBOOSTEVM — 使用 TPS55340 和 LM5122 的 TI-PMLK 升压实验板

升压实验板是电源管理实验室套件 (PMLK) 系列的一部分。升压实验板的两个不同部分采用两种不同的 IC:TPS55340 和 LM5122。升压实验板包含随附的手册,通过一些分步实验让使用者加深对电源设计的理解。PMLK 旨在通过实验就电子理论和 TI 电源设计对用户和开发者进行培训。

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS55340EVM-017 — 用于 TPS55340 5A、40V 电流模式集成 FET 升压 DC/DC 转换器的评估模块

The Texas Instruments TPS55340EVM-017 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS55340 5A, 40V Current Mode Integrated-FET Boost DC Converter.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS55340EVM-147 — TPS55340 评估模块

The Texas Instruments TPS55340EVM-147 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS55340 DC/DC boost converter in a SEPIC topology.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS55340EVM-148 — 用于 TPS55340 5A、40V 电流模式集成 FET DC 转换器的隔离式反激拓扑模块

The Texas Instruments TPS55340EVM-148 helps designers evaluate the performance of the TPS55340 DC/DC Boost Converter in an isolated flyback topology.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS55340 PSpice Average Model

SLVMDB3.ZIP (44 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS55340 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMA31.TSC (188 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS55340 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMA30.ZIP (40 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS55340 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMD92.ZIP (5 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS55340 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM589B.ZIP (48 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM3017 具有真正关断 (True Shutdown) 功能的高效低侧控制器 LM3478 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3488 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3524D 40V、0.2A 350KHz PWM 控制器 LM3578A 用于降压、升压、终端(具体取决于应用)的 2V 至 40V 开关稳压器 LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器 LM5022 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器 TL1451 双脉宽调制控制电路 TL1451A 具有宽输入电压范围的 3.6V 至 50V 双通道控制器 TL1451A-EP 增强型产品双路脉宽调制控制电路 TL1451A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 50V 双通道 PWM 控制器 TL5001 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A-Q1 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001M 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 -55°C 至 125°C 的 PWM 控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS43000 多拓扑(降压、升压、sepic)高频直流/直流控制器 TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器 UC2572 负输出反激脉宽调制器
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM25017 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25018 7.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25019 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM2577 3.5V 至 40V、3A 低元件数升压稳压器 LM2585 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2586 具有频率同步功能的 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2587 4V 至 40V 宽输入电压、5A 降压反激稳压器 LM2588 具有频率同步功能的 4V 至 40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2621 1.2V 至 14V 输入电压、1A 负载电流、升压直流/直流 LM2623 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM34925 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、100mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34926 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34927 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器 LM5000 3.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器 LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5002 3.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器 LM5015 4.25-75V、单片双开关正向 DC-DC 稳压器 LM5017 7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5019 7.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5161 4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器 LM78S40 1.5A 可调节升压、降压或反向稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-EP 增强型集成式 5A、40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS61175 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器 TPS61175-Q1 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器
计算工具

SLVC430 TPS55340 Boost Design Excel Spreadsheet Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS55330 集成型 5A 24V 宽输入范围升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) / 反激式 (Flyback) 直流到直流稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器
硬件开发
评估板
TPS55330EVM-017 集成式 5A、24V 宽输入范围升压 DC/DC 稳压器评估模块 TPS55340EVM-017 用于 TPS55340 5A、40V 电流模式集成 FET 升压 DC/DC 转换器的评估模块
计算工具

SLVC433 TPS55340 SEPIC Design Excel Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器
硬件开发
评估板
TPS55340EVM-147 TPS55340 评估模块
参考设计

TIDA-00080 — 具有 Δ-Σ 调制器的基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计

这种基于分流器的隔离式电流测量单元无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度电流测量。通过整合了高压隔离功能和 Delta-Sigma 调制器的 AMC1304 来实现隔离。此解决方案避免了使用 CT 的必要,这是客户十分重视的一点,因为这可以减小电路板尺寸、降低产品重量、减轻系统中的串扰和 EMI,此外通过将 CT 替换为分流器可减少机械问题,从而潜在延长产品使用寿命。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00171 — 隔离式电流分流和电压测量参考设计

此评估套件和参考设计在 C2000™ TMS320F28377D Delfino™ 微控制器中实现了 AMC130x 加强版隔离式 Delta-Sigma 调制器以及集成式正弦滤波器。此设计让您能够评估这些测量值的性能:三个电机电流、三个逆变器电压以及直流链路电压。套件中提供了固件来配置正弦滤波器、设置 PLL 频率以及接收来自正弦滤波器的数据。此外,还提供一个多功能运行时 GUI 来帮助用户验证 AMC130x 性能,并支持 Delfino 控制器中的正弦滤波器参数的配置更改。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP10802 — 集成 FET 升压转换器 (11V/1.2A) 参考设计

此集成 FET 升压转换器通过 6V - 8.4V 输入(2S 锂离子电池)提供 11V 输出 (1.2A)。此转换器经过优化,可以紧凑的尺寸为便携式收音机等应用提供高效率和低成本。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10486 — 15V@1A 集成 FET 升压转换器参考设计

该集成 FET 升压转换器使用 TPS55340 控制器将 5V(最低 4.5V)输入电压调节为 15V (1A)。该转换器能够短时间提供 1.5A pk 负载,并具有出色的瞬态性能以及小外形。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP8871 — Low Voltage Flyback Converter Provides 5KV Isolation

This isolated flyback converter provides a regulated 5V @ 1A output from a low voltage input (3.5V - 5.5V). The PMP8871 is built on the TPS55340 boost converter EVM.
测试报告: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 14 查看选项
WQFN (RTE) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频