TPS55340-Q1
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
车用集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式 DC-DC 稳压器

 

模型 (4)

标题 种类 类型 日期
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 2015年 11月 6日
TPS55340 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2014年 2月 12日
TPS55340 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2014年 1月 28日
TPS55340 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2014年 1月 28日

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
TPS55340 评估模块 TPS55340EVM-147 评估模块和开发板
用于 TPS55340 5A、40V 电流模式集成 FET DC 转换器的隔离式反激拓扑模块 TPS55340EVM-148 评估模块和开发板
用于 TPS55340 5A、40V 电流模式集成 FET 升压 DC/DC 转换器的评估模块 TPS55340EVM-017 评估模块和开发板

参考设计

具有四路 4Gbps FPD-Link III、双路 CSI-2 输出和 PoC 的 ADAS 多传感器集线器参考设计

TIDA-01323 摄像头集线器参考设计允许通过同轴电缆连接最多四个 200 万像素的 60fps 摄像头。该设计利用这些同轴电缆为传感器提供电源、反向通道通信和时钟同步。4Gbps FPD-Link III 四路解串器支持通过 Samtec 连接器将双路输出移动行业处理器接口 (MIPI) 摄像头串行接口 2 (CSI-2) 连接到应用处理器。该设计还允许用户在传感器融合应用中连接其他类型的传感器。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

TPS55340 Boost Design Excel Spreadsheet Tool  (ZIP 509 KB )    2013年 4月 9日    (英文內容)

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
Fly-Buck 和反激式拓扑选择器 FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC 计算工具
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS55340-Q1

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.7 to 38.0V
输出电压  V 2.7 to 38V
输出电流  A ≤ 5A
环境温度  °C -40 to 150°C