TPS55010

正在供货

具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器

产品详情

Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 6 Iout (max) (A) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode current mode control Topology Buck, Flybuck Rating Catalog Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 20 Duty cycle (max) (%) 80
Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 6 Iout (max) (A) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode current mode control Topology Buck, Flybuck Rating Catalog Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 20 Duty cycle (max) (%) 80
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 隔离式 Fly-Buck拓扑
  • 一次侧反馈
  • 开关频率:100kHz 至 2000kHz
  • 与外部时钟同步
  • 可调节缓启动
  • 可调输入电压欠压闭锁 (UVLO)
  • 漏极开路故障输出
  • 逐周期电流限制
  • 热关断保护
  • 3 mm x 3 mm 16 引脚 QFN 封装

应用

  • PLC 抗噪、数据采集和测量设备
  • 隔离式 RS-232 和 RS-485 通信通道
  • 为线路驱动器、ISO 放大器、传感器、CAN 收发器供电
  • 为 IGBT 栅极驱动器提供浮动式电源
  • 提升医疗设备安全性

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 隔离式 Fly-Buck拓扑
  • 一次侧反馈
  • 开关频率:100kHz 至 2000kHz
  • 与外部时钟同步
  • 可调节缓启动
  • 可调输入电压欠压闭锁 (UVLO)
  • 漏极开路故障输出
  • 逐周期电流限制
  • 热关断保护
  • 3 mm x 3 mm 16 引脚 QFN 封装

应用

  • PLC 抗噪、数据采集和测量设备
  • 隔离式 RS-232 和 RS-485 通信通道
  • 为线路驱动器、ISO 放大器、传感器、CAN 收发器供电
  • 为 IGBT 栅极驱动器提供浮动式电源
  • 提升医疗设备安全性

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS55010 是一款用于为隔离式接口(例如,RS-485 和 RS-232)提供 3.3V 或 5V 隔离输入电源的变压器驱动器。

该器件使用固定频率电流模式控制和具有一次侧反馈的半桥功率级,可稳定高达 2W 功耗级别的输出电压。开关频率可在 100kHz 至 2000kHz 范围内调节,因此可以优化解决方案的尺寸、效率和抗噪性能。开关频率由电阻器设置,或通过 RT/CLK 引脚与外部时钟同步。为了最大限度减少浪涌电流,可以向 SS 引脚上连接一个小电容器。可以使用 EN 引脚作为启用引脚或用于在 2.6V 的基础上提高默认的输入 UVLO 电压。

通过使用同款变压器,TPS55010 可调整一次侧电压,为不同的输入和输出电压组合提供解决方案。现有的变压器可提供单路正输出电压、双路正输出电压和双路负输出电压。

TPS55010 采用 3mm x 3mm 16 引脚、带散热焊盘的 QFN 封装。

TPS55010 是一款用于为隔离式接口(例如,RS-485 和 RS-232)提供 3.3V 或 5V 隔离输入电源的变压器驱动器。

该器件使用固定频率电流模式控制和具有一次侧反馈的半桥功率级,可稳定高达 2W 功耗级别的输出电压。开关频率可在 100kHz 至 2000kHz 范围内调节,因此可以优化解决方案的尺寸、效率和抗噪性能。开关频率由电阻器设置,或通过 RT/CLK 引脚与外部时钟同步。为了最大限度减少浪涌电流,可以向 SS 引脚上连接一个小电容器。可以使用 EN 引脚作为启用引脚或用于在 2.6V 的基础上提高默认的输入 UVLO 电压。

通过使用同款变压器,TPS55010 可调整一次侧电压,为不同的输入和输出电压组合提供解决方案。现有的变压器可提供单路正输出电压、双路正输出电压和双路负输出电压。

TPS55010 采用 3mm x 3mm 16 引脚、带散热焊盘的 QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W 隔离式 DC/DC 转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 8月 25日
产品概述 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications PDF | HTML 2022年 11月 9日
应用手册 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
应用手册 数字隔离器工业数据采集接口 (Rev. A) 2018年 10月 2日
应用手册 Industrial data-acquisition interfaces with digital isolators (Rev. A) 2018年 10月 2日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
用户指南 TPS55010EVM-009, Low-Power, Isolated Fly-Buck(TM) Converter (Rev. B) 2018年 7月 30日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Simplify your power storage design with these Fly-Buck™ power tips PDF | HTML 2017年 9月 13日
技术文章 Create a Fly-Buck™ converter in WEBENCH® Power Designer PDF | HTML 2015年 10月 9日
模拟设计期刊 模拟应用期刊 2011 第三季度 英语版 2011年 12月 2日
模拟设计期刊 Analog Applications Journal 3Q 2011 2011年 9月 1日
用户指南 TPS55010EVM-051, Low-Power, Isolated Fly-buck™, Dual Output Converter 2011年 8月 16日
更多文献资料 工业传感器和现场发送器 2011年 7月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS55010EVM-009 — 用于 2.95V 至 6V 输入、200mA 隔离式 DC/DC 转换器的评估模块

TPS55010EVM-009 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估具有 FET 的 TPS55010 隔离式 DC/DC 转换器。TPS55010EVM-009 使用固定频率电流模式控制和具有初级侧反馈的半桥功率级,可稳定高达 2W 的功耗级别的输出电压。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS55010 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM602.TSC (167 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS55010 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM601.ZIP (51 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS55010 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM278A.ZIP (44 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM3017 具有真正关断 (True Shutdown) 功能的高效低侧控制器 LM3478 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3488 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3524D 40V、0.2A 350KHz PWM 控制器 LM3578A 用于降压、升压、终端(具体取决于应用)的 2V 至 40V 开关稳压器 LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器 LM5022 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器 TL1451 双脉宽调制控制电路 TL1451A 具有宽输入电压范围的 3.6V 至 50V 双通道控制器 TL1451A-EP 增强型产品双路脉宽调制控制电路 TL1451A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 50V 双通道 PWM 控制器 TL5001 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A-Q1 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001M 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 -55°C 至 125°C 的 PWM 控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS43000 多拓扑(降压、升压、sepic)高频直流/直流控制器 TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器 UC2572 负输出反激脉宽调制器
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM25017 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25018 7.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25019 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM2577 3.5V 至 40V、3A 低元件数升压稳压器 LM2585 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2586 具有频率同步功能的 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2587 4V 至 40V 宽输入电压、5A 降压反激稳压器 LM2588 具有频率同步功能的 4V 至 40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2621 1.2V 至 14V 输入电压、1A 负载电流、升压直流/直流 LM2623 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2623-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM34925 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、100mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34926 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34927 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器 LM5000 3.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器 LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5002 3.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器 LM5015 4.25-75V、单片双开关正向 DC-DC 稳压器 LM5017 7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5019 7.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5161 4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器 LM78S40 1.5A 可调节升压、降压或反向稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-EP 增强型集成式 5A、40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS61175 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器 TPS61175-Q1 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器
计算工具

SLVC363 Fly-Buck Design Calculator Tool, TPS55010

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器
硬件开发
评估板
TPS55010EVM-009 用于 2.95V 至 6V 输入、200mA 隔离式 DC/DC 转换器的评估模块
软件
设计工具
FLYBUCK-DESIGNER Fly-Buck 设计计算器工具
设计工具

FLYBUCK-DESIGNER — Fly-Buck 设计计算器工具

Fly-Buck 设计计算器工具可帮助设计人员进行 2W TPS55010 隔离 DC/DC 转换器的常规计算。提供的两个版本均可支持单路或双路输出配置。该工具可帮助用户选择变压器、感应电阻、功率二极管以及输入、输出、补偿和原边电容器。显示工具中使用的所有方程时,通常附带对应的数据表方程。另外还会显示电压和电流的主要和次要波形。
参考设计

TIDA-00300 — 隔离式同步串行通信模块

此参考设计提供了隔离 I2C 或 SPI 通信线路的方法。电网基础设施应用中通常需要这种隔离,例如涉及高压的保护继电器和断路器。此参考设计提供电源隔离和信号隔离。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00766 — 差分脉冲序列输出 (PTO) 可编程逻辑控制器 (PLC) 模块参考设计

此差分脉冲序列输出 (PTO) 参考设计对一种差分高速数字输出模块进行了设计说明,该模块使用 RS-485 驱动器,并且使用隔离型 Fly-Buck 电源转换器通过 PLC 背板供电。该参考设计主要用于定位和运动控制系统,可在嘈杂的环境中实现简单的远程高速电机控制。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01333 — 采用 ISOW7841 的 8 通道隔离式高电压模拟输入模块参考设计

TIDA-01333 隔离式高电压模拟输入模块参考设计有八个通道,每个通道都支持电压和电流测量。此外,其中 4 个通道还支持高达 ±160V 的共模电压。该器件通过 ISOW7841 在单个芯片内实现了 +5V 线路和串行外设接口 (SPI) 通信的隔离。该设计采用了 ADS8681,这是一款 16 位模数转换器 (ADC),可以处理高达 ±12.288V 的输入电压。因此无需再对工业领域中的标准输入电压进行任何预处理。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00764 — 8 通道隔离式高电压模拟输入模块参考设计

此参考设计是具有八个通道的高电压模拟输入模块,每个通道均可用于电压和电流的测量。该设计使用 16 位模数转换器 (ADC) ADS8681,可处理高达 ±12.288V 的输入电压。因此,不再需要对工业领域中的标准输入电压进行任何预处理。此外,该设计的四个通道能够接受高达 ±160V 的共模 (CM) 电压。因此,用户并不需要担心接地环路或补偿电流在连接的输入之间流动。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00128 — 用于塑壳断路器 (MCCB) 的低功耗、低噪声模拟前端设计

此参考设计旨在用于塑壳断路器 (MCCB) 电子跳闸单元。这种基于运算放大器的设计用于对过流接地故障继电器进行电流监控。通过采用低成本运算放大器,此设计提供 ±10 % 的拾取 (A) 准确度和 0 至 -20% 的时间延迟 (s) 准确度。另外,此设计充分考虑严苛的环境条件,具有 -10 至 70°C 的环境不敏感性以及较高的电磁抗扰性等特性。最后,此设计的模拟前端无缝连接至 TI MSP430 MCU,可加快评估和缩短上市时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP4461 — 5Vin、+5Vout、1W 隔离式 DC/DC 模块参考设计

PMP4461 是 5Vin +5Vout 1W 参考设计模块。它包含一个可调频率的 Flybuck 控制器 TPS55010。此解决方案具有 3,000V 直流隔离功能,效率高(典型值达 82%),线路和负载调节性能良好。此电源模块的设计最大程度减少了组件数量,并采用低成本变压器设计。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP4440 — 5Vin、+5Vout、1W 隔离式 SIP DC/DC 模块参考设计

PMP4440 是一个 5Vin、+5Vout、1W 的参考设计模块,采用行业标准 SIP 引脚。它包含一个调频 Flybuck 控制器 TPS55010。该解决方案具有 1,500V 直流隔离功能,效率高,线路和负载调节性能良好。电源模块的设计最大程度地减少了组件数量,适用于要求低成本的应用。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00130 — 用于塑壳断路器 (MCCB) 的宽范围过流检测模拟前端设计

此参考设计旨在用于塑壳断路器 (MCCB) 电子跳闸单元。这种基于可编程增益放大器的设计用于对过流接地故障继电器进行电流监控。通过采用零漂移可编程放大器,此设计提供 ±10 % 的拾取 (A) 准确度和 0 至 -20% 的时间延迟 (s) 准确度。另外,此解决方案的设计宗旨是应对严苛的环境条件,拥有 -10 至 70°C 的环境不敏感性以及较高的电磁抗扰性等特性。最后,此设计的模拟前端无缝连接至 TI MSP430 MCU,可加快评估和缩短上市时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00191 — 具有增强的电流范围的电机电子过载继电器模拟前端

此参考设计是电子过载继电器的模拟前端 (AFE),用于监视和保护电机不受过流或欠流事件的损害。如果开发人员需要为工业应用中的灵敏交流电机设计过载继电器,那么此工具便是其理想选择。这种基于可编程增益放大器 (PGA) 的模拟前端旨在作为简单的评估平台,可实现准确的、行业领先的 10:1 全载电流 (FLA) 范围,并且可在 -10 至 +70°C 温度范围内重复。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00012 — 高效隔离式 CAN 和 Profibus 接口参考设计

高效隔离式 CAN 和 Profibus 接口参考设计旨在用于需要为 CAN 和/或 Profibus 收发器提供隔离电源的工业系统。此设计重点展示了仅使用来自微控制器的一个 GPIO 信号即可完全关闭电源转换器和数据收发器的能力(例如,在进入低功耗模式时)。这种隔离式接口为我们的 Profibus 和 CAN 收发器提供初级和次级电源的精确稳压电源轨,而无需昂贵的光耦合器反馈电路,使其成为用于工业自动化的简单、高效和灵活隔离式接口。此参考设计还有一个附加功能,即能让 MCU 等待电源状态良好后再传输数据,或者在接口发生电源故障时停止传输数据。

此参考设计的 Tiva C 系列 Launch (...)

测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RTE) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频