数据表
TPS54A24
- 标准 4mm × 4mm WQFN 封装
- -40°C 至 +150°C 的工作结温范围
- 200kHz 至 1.6MHz 的固定开关频率
- 峰值电流模式控制
- 与外部时钟同步
- 0.6V 电压基准,在广泛的温度范围内提供 ±0.85% 的精度
- 0.6V 至 12V 的输出电压范围
- 安全启动至预偏置输出电压
- 断续电流限制
- 可调软启动和电源排序
- 可调输入欠压锁定
- 针对欠压和过压问题的电源正常输出监控
- 3µA 关断电流
- 输出过压保护
- 非锁存热关断保护
- 使用 TPS54A24 并借助 WEBENCH® 电源设计器进行定制设计
TPS54A24 是一款全功能 17V、10A 同步降压直流/直流转换器,采用标准 4mm × 4mm WQFN 封装。
该器件专门进行了优化,具有高效率并集成了高侧和低侧 MOSFET,适用于小型解决方案。它还通过使用峰值电流模式控制(可减少组件数量)并选择高开关频率(缩小电感器尺寸)进一步节省了空间。
峰值电流模式控制简化了环路补偿并可提供快速瞬态响应。在器件过载的情况下,针对高侧和低侧拉电流限制的逐周期峰值电流限制功能可保护器件。断续模式可在短路或者过载故障持续存在的情况下限制 MOSFET 功率损耗。
电源正常监控电路会对稳压器输出进行监控。PGOOD 引脚是一个开漏输出,会在输出电压调节过程中进入高阻抗。除非出现故障,否则内部抗尖峰脉冲时间会阻止拉低 PGOOD 引脚。
专用 EN 引脚可以用于控制稳压器开/关,并调节输入欠压锁定。输出电压启动斜坡由 SS/TRK 引脚控制,此引脚既支持独立电源运行,也支持跟踪模式。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS54A24 4.5V 至 17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器 数据表 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 5月 8日 | |
EVM 用户指南 | TPS54A24 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 10月 26日 | |
应用手册 | PC 应用中 Tiger Lake 的非隔离式负载点解决方案 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |
应用手册 | 适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换器解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
应用手册 | Understanding Flip Chip QFN (HotRod) and Standard QFN Performance Differences | 2019年 7月 2日 | ||||
应用手册 | Minimizing Output Ripple During Startup (Rev. A) | 2019年 5月 20日 | ||||
应用手册 | DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems | 2018年 12月 11日 | ||||
应用手册 | Create an Inverting Power Supply Using a Synchronous Step-Down Regulator (Rev. B) | 2018年 6月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54A24EVM-058 — 降压转换器评估模块
The TPS54A24EVM-058 is an evaluation module (EVM) for the TPS54A24. The TPS54A24 is a synchronous buck converter, integrating both power MOSFETs to minimize solution size and provide high efficiency at full load. Fixed-frequency peak current-mode control is used to minimize period and (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTW) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点