TPS54A24

正在供货

4.5V 至 17V、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 10 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 12 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
Iout (max) (A) 10 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 12 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 标准 4mm × 4mm WQFN 封装
  • -40°C 至 +150°C 的工作结温范围
  • 200kHz 至 1.6MHz 的固定开关频率
  • 峰值电流模式控制
  • 与外部时钟同步
  • 0.6V 电压基准,在广泛的温度范围内提供 ±0.85% 的精度
  • 0.6V 至 12V 的输出电压范围
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 断续电流限制
  • 可调软启动和电源排序
  • 可调输入欠压锁定
  • 针对欠压和过压问题的电源正常输出监控
  • 3µA 关断电流
  • 输出过压保护
  • 非锁存热关断保护
  • 使用 TPS54A24 并借助 WEBENCH® 电源设计器进行定制设计
  • 标准 4mm × 4mm WQFN 封装
  • -40°C 至 +150°C 的工作结温范围
  • 200kHz 至 1.6MHz 的固定开关频率
  • 峰值电流模式控制
  • 与外部时钟同步
  • 0.6V 电压基准,在广泛的温度范围内提供 ±0.85% 的精度
  • 0.6V 至 12V 的输出电压范围
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 断续电流限制
  • 可调软启动和电源排序
  • 可调输入欠压锁定
  • 针对欠压和过压问题的电源正常输出监控
  • 3µA 关断电流
  • 输出过压保护
  • 非锁存热关断保护
  • 使用 TPS54A24 并借助 WEBENCH® 电源设计器进行定制设计

TPS54A24 是一款全功能 17V、10A 同步降压直流/直流转换器,采用标准 4mm × 4mm WQFN 封装。

该器件专门进行了优化,具有高效率并集成了高侧和低侧 MOSFET,适用于小型解决方案。它还通过使用峰值电流模式控制(可减少组件数量)并选择高开关频率(缩小电感器尺寸)进一步节省了空间。

峰值电流模式控制简化了环路补偿并可提供快速瞬态响应。在器件过载的情况下,针对高侧和低侧拉电流限制的逐周期峰值电流限制功能可保护器件。断续模式可在短路或者过载故障持续存在的情况下限制 MOSFET 功率损耗。

电源正常监控电路会对稳压器输出进行监控。PGOOD 引脚是一个开漏输出,会在输出电压调节过程中进入高阻抗。除非出现故障,否则内部抗尖峰脉冲时间会阻止拉低 PGOOD 引脚。

专用 EN 引脚可以用于控制稳压器开/关,并调节输入欠压锁定。输出电压启动斜坡由 SS/TRK 引脚控制,此引脚既支持独立电源运行,也支持跟踪模式。

TPS54A24 是一款全功能 17V、10A 同步降压直流/直流转换器,采用标准 4mm × 4mm WQFN 封装。

该器件专门进行了优化,具有高效率并集成了高侧和低侧 MOSFET,适用于小型解决方案。它还通过使用峰值电流模式控制(可减少组件数量)并选择高开关频率(缩小电感器尺寸)进一步节省了空间。

峰值电流模式控制简化了环路补偿并可提供快速瞬态响应。在器件过载的情况下,针对高侧和低侧拉电流限制的逐周期峰值电流限制功能可保护器件。断续模式可在短路或者过载故障持续存在的情况下限制 MOSFET 功率损耗。

电源正常监控电路会对稳压器输出进行监控。PGOOD 引脚是一个开漏输出,会在输出电压调节过程中进入高阻抗。除非出现故障,否则内部抗尖峰脉冲时间会阻止拉低 PGOOD 引脚。

专用 EN 引脚可以用于控制稳压器开/关,并调节输入欠压锁定。输出电压启动斜坡由 SS/TRK 引脚控制,此引脚既支持独立电源运行,也支持跟踪模式。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54A24EVM-058 — 降压转换器评估模块

The TPS54A24EVM-058 is an evaluation module (EVM) for the TPS54A24.  The TPS54A24 is a synchronous buck converter, integrating both power MOSFETs to minimize solution size and provide high efficiency at full load. Fixed-frequency peak current-mode control is used to minimize period and (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54A24 Transient PSPICE Model

SLVMD17.ZIP (197 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
WQFN (RTW) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频