TPS54A20 (正在供货)

小型、10A、8V 到 14V 输入的 SWIFT™ 系列电容降压转换器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TPS54A20 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 583 KB 2015年 12月 18日 0 次点击
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 245 KB 2015年 11月 6日 0 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS54A20 同步降压转换器评估模块 TPS54A20EVM-770 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

将 12V 转换为 1.2V(负载电流大于 6A)的三种不同降压转换器电路参考设计

PMP11438 is a vehicle used to compare three different power solutions for converting a 12V bus to 1.2V at 6-10A. The 1.2V output voltage is applicable to DDR4 memory applications. Each solution offers an advantage in either full load efficiency, light load efficiency, density, height, transient (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS54A20

  最小   最大 范围
输入电压  V 8.0 to 14.0V
输出电压  V 0.5 to 2V
输出电流  A ≤ 10A
环境温度  °C -40 to 125°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design