TPS54A20

正在供货

小型、10MHz、8V 至 14V、10A 同步 SWIFT™ 串联电容器降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TPS543A22 正在供货 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 12A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Fixed frequency converter with smaller solution size and higher efficiency

产品详情

Iout (max) (A) 10 Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 14 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 10000 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 10 Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 14 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 10000 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RNJ) 20 14 mm² 4 x 3.5
  • 双相同步串联电容降压转换器
  • 自动相间电流均衡
  • 2MHz 至 5MHz 的单相开关频率
  • 最短导通时间为 14ns
  • 输出电压范围为 0.51V 至 2V,反馈基准电压为 ±0.5%
  • 输入过压锁定,实现 17V 浪涌保护
  • 可调节电流限值,自动重启(断续)
  • 与一个外部时钟同步
  • 稳定状态下的频率固定
  • 自适应导通时间控制
  • 内部反馈回路补偿
  • 支持外部电源选项的内部栅极驱动 LDO
  • EN 引脚,支持可调节的输入欠压锁定 (UVLO)
  • 可选软启动时间
  • 针对预偏置输出的单调性启动
  • 输出电源正常指示器(开漏)
  • 输出过压/欠压保护

应用

  • 电信、基站和通信设备
  • 存储、固态硬盘 (SSD)、DDR 存储器、交换机、集线器、路由器和其他网络设备
  • 薄型/背面板安装(高度低于 2mm)

  • 双相同步串联电容降压转换器
  • 自动相间电流均衡
  • 2MHz 至 5MHz 的单相开关频率
  • 最短导通时间为 14ns
  • 输出电压范围为 0.51V 至 2V,反馈基准电压为 ±0.5%
  • 输入过压锁定,实现 17V 浪涌保护
  • 可调节电流限值,自动重启(断续)
  • 与一个外部时钟同步
  • 稳定状态下的频率固定
  • 自适应导通时间控制
  • 内部反馈回路补偿
  • 支持外部电源选项的内部栅极驱动 LDO
  • EN 引脚,支持可调节的输入欠压锁定 (UVLO)
  • 可选软启动时间
  • 针对预偏置输出的单调性启动
  • 输出电源正常指示器(开漏)
  • 输出过压/欠压保护

应用

  • 电信、基站和通信设备
  • 存储、固态硬盘 (SSD)、DDR 存储器、交换机、集线器、路由器和其他网络设备
  • 薄型/背面板安装(高度低于 2mm)

TPS54A20 是一款双相同步串联电容降压转换器,专为输入电压轨为 12V 的小尺寸、低电压 应用 而设计。该器件采用独特的拓扑结构,将开关电容电路与双相降压转换器融为一体,而且拥有诸多优势,其中包括电感间的自动电流均衡、较低的开关损耗(支持高频 (HF) 操作)以及通过串联电容实现降压。与 TPS54A20 搭配使用的低值薄型电感显著缩减了解决方案的面积和高度。该器件采用一种自适应导通时间控制架构,可在高达 10MHz 的工作频率下提供快速瞬态响应和精确稳压。通过使用锁相环 (PLL) 来锁定基准振荡器的开关信号,从而维持稳定状态下的固定频率操作。

TPS54A20 是一款双相同步串联电容降压转换器,专为输入电压轨为 12V 的小尺寸、低电压 应用 而设计。该器件采用独特的拓扑结构,将开关电容电路与双相降压转换器融为一体,而且拥有诸多优势,其中包括电感间的自动电流均衡、较低的开关损耗(支持高频 (HF) 操作)以及通过串联电容实现降压。与 TPS54A20 搭配使用的低值薄型电感显著缩减了解决方案的面积和高度。该器件采用一种自适应导通时间控制架构,可在高达 10MHz 的工作频率下提供快速瞬态响应和精确稳压。通过使用锁相环 (PLL) 来锁定基准振荡器的开关信号,从而维持稳定状态下的固定频率操作。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPSM84A21 正在供货 具有集成输入和输出电容器的 8V 至 14V 输入、0.508V 至 1.35V 输出、10A 电源模块 Power module version improves upon ease of use.
TPSM84A22 正在供货 具有集成输入和输出电容器的 8V 至 14V 输入、1.2V 至 2.05V 输出、10A 电源模块 Power module version improves upon ease of use.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54A20 8V 至 14V 输入、10A、频率高达 10MHz 的 SWIFT降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 6月 9日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
EVM 用户指南 TPS54A20 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 27日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
模拟设计期刊 Using a high‐freq. switching regulator w/o a linear reg. to power a data‐convert 2018年 9月 24日
更多文献资料 Common Mistakes in DC/DC Converters and How to Fix Them 2018年 2月 14日
更多文献资料 Design of Multi-MHz Series Capacitor Buck Converters Used As Voltage Regulators 2018年 1月 31日
模拟设计期刊 Saving board space with a low-profile series-capacitor buck converter 2016年 10月 24日
更多文献资料 Design of a high-frequency series capacitor buck converter 2016年 8月 17日
白皮书 针对空间受限的突破性的电力输送应用 英语版 2016年 6月 30日
应用手册 Introduction to the Series Capacitor Buck Converter (Rev. A) 2016年 5月 24日
技术文章 No small matter: How to reduce voltage regulator size PDF | HTML 2016年 5月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54A20EVM-770 — TPS54A20 同步降压转换器评估模块

TPS54A20EVM-770 是 10A 同步双相转换器评估模块 (EVM)。此 EVM 从标称 12V 输入生成 1.2V 输出电压。输入电压范围是 9.2V 到 14V,最低启动电压为 9.4V。此电路是针对 2MHz/相的默认工作模式而设置的。此 EVM 包括一个板载瞬态负载电路来进行快速瞬态测试。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54A20 PSpice Transient Model

SLVMBF2.ZIP (583 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP11438 — 将 12V 转换为 1.2V(负载电流大于 6A)的三种不同降压转换器电路参考设计

PMP11438 是用于比较将 12V 总线转换为 1.2V (6-10A) 的三种不同电源解决方案的工具。1.2V 输出电压适用于 DDR4 存储器应用。每种解决方案都在满负载效率、轻负载效率、密度、高度、瞬态响应或其中的某些组合方面具有优势。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP15008 — 微型、薄款 10A 负载点稳压器参考设计

PMP15008 参考设计是一种小型高频负载点稳压器。当每相以 2MHz 运行时,独特的转换器拓扑可以协助实现高效率。此设计适用于具有 8V 到 14V 输入、0.5V 到 2V 且高达 10A 输出的处理器或存储器电源等应用。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN-HR (RNJ) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频