主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压转换器(集成开关)

TPS549B22

正在供货

具有差分遥感功能和 PMBus 的 1.5V 至 18V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS546B24A 正在供货 具有引脚 Strap 配置和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 20A SWIFT™ 同步降压转换器 Stackable (x4) converter with PMBus.

产品详情

Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 25 Iq (typ) (mA) 2 Switching frequency (min) (kHz) 315 Switching frequency (max) (kHz) 1125 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode D-CAP3 Duty cycle (max) (%) 80 Type Converter
Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 25 Iq (typ) (mA) 2 Switching frequency (min) (kHz) 315 Switching frequency (max) (kHz) 1125 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode D-CAP3 Duty cycle (max) (%) 80 Type Converter
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 输入电压 (PVIN):1.5V 至 18V
  • 输入偏置电压 (VDD) 范围:4.5V 至 22V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 集成 4.1mΩ 和 1.9mΩ 功率 MOSFET,可实现 25A 持续输出电流
  • 基准电压范围:0.6V 至 1.2V(步长为 50mV),使用 VSEL 引脚
  • ±0.5%,0.9VREF 容差范围:结温范围为 –40°C 至 +125°C
  • 真正的差分遥感放大器
  • D-CAP3™ 控制模式
  • 自适应导通时间控制,具有 8 种 PMBus 频率315kHz、425kHz、550kHz、650kHz、825kHz、900kHz、1.025MHz、1.125MHz
  • 温度补偿和可编程电流限值,具有 RILIM 和 OC 钳位
  • 可选断续或闭锁 OVP 或 UVP
  • 通过精确的 EN 实现的 VDD UVLO 外部调整
  • 预偏置启动支持
  • 有 Eco-Mode 和 FCCM 可供选择
  • 全套故障保护和 PGOOD
  • 标准 VOUT_COMMAND 和 VOUT_MARGIN(高电平和低电平)
  • 引脚搭接和动态编程
  • 故障报告和警告
  • 针对所选命令的 NVM 备份
  • 1MHz PMBus,支持 PEC 和 SMB_ALRT#
  • 使用 TPS549B22 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 输入电压 (PVIN):1.5V 至 18V
  • 输入偏置电压 (VDD) 范围:4.5V 至 22V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 集成 4.1mΩ 和 1.9mΩ 功率 MOSFET,可实现 25A 持续输出电流
  • 基准电压范围:0.6V 至 1.2V(步长为 50mV),使用 VSEL 引脚
  • ±0.5%,0.9VREF 容差范围:结温范围为 –40°C 至 +125°C
  • 真正的差分遥感放大器
  • D-CAP3™ 控制模式
  • 自适应导通时间控制,具有 8 种 PMBus 频率315kHz、425kHz、550kHz、650kHz、825kHz、900kHz、1.025MHz、1.125MHz
  • 温度补偿和可编程电流限值,具有 RILIM 和 OC 钳位
  • 可选断续或闭锁 OVP 或 UVP
  • 通过精确的 EN 实现的 VDD UVLO 外部调整
  • 预偏置启动支持
  • 有 Eco-Mode 和 FCCM 可供选择
  • 全套故障保护和 PGOOD
  • 标准 VOUT_COMMAND 和 VOUT_MARGIN(高电平和低电平)
  • 引脚搭接和动态编程
  • 故障报告和警告
  • 针对所选命令的 NVM 备份
  • 1MHz PMBus,支持 PEC 和 SMB_ALRT#
  • 使用 TPS549B22 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

TPS549B22 器件是一款紧凑型单通道降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制。该器件专为高精度、高效率、快速瞬态响应、易于使用、外部元件较少且空间受限的电源系统而设计。

该器件采用全差分感应和 TI 集成 FET,高侧导通电阻为 4.1mΩ,低侧导通电阻为 1.9mΩ。此器件不仅具有精度为 0.5% 的 0.9V 基准电压以及 –40°C 至 +125°C 的环境温度范围,还包括以下具有竞争力的特性:超低的外部元件数量、精确的负载调节和线路调节、以自动跳跃或 FCCM 模式运行以及内部软启动控制。

TPS549B22 器件采用 7mm × 5mm、40 引脚、LQFN-CLIP (RVF) 封装(RoHs 豁免)。

TPS549B22 器件是一款紧凑型单通道降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制。该器件专为高精度、高效率、快速瞬态响应、易于使用、外部元件较少且空间受限的电源系统而设计。

该器件采用全差分感应和 TI 集成 FET,高侧导通电阻为 4.1mΩ,低侧导通电阻为 1.9mΩ。此器件不仅具有精度为 0.5% 的 0.9V 基准电压以及 –40°C 至 +125°C 的环境温度范围,还包括以下具有竞争力的特性:超低的外部元件数量、精确的负载调节和线路调节、以自动跳跃或 FCCM 模式运行以及内部软启动控制。

TPS549B22 器件采用 7mm × 5mm、40 引脚、LQFN-CLIP (RVF) 封装(RoHs 豁免)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS548B22 正在供货 具有差分遥感功能的 1.5V 至 18V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Offers same functionality without PMBus.
TPS549D22 正在供货 具有差分遥感功能和 PMBus 的 1.5V 至 16V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Higher current equivalent.

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS549B22EVM-847 — TPS549B22 DCAP3 高性能、25A 单路同步降压转换器评估模块

TPS549B22EVM-847 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS549B22 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 1.5V 至 18V 的输入电压转换为 1.0V 的稳压输出电压,输出电流高达 25A,采用 5mm x 7mm QFN 封装。此电路板具有可方便探测关键波形的测试点,还可与 Fusion Digital Power 设计器连接,对 PMBus 接口进行评估。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS549B22 PSpice Transient Model

SNVMBB5.ZIP (237 KB) - PSpice Model
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
LQFN-CLIP (RVF) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频