TPS549A20

正在供货

具有 PMBus 的 1.5V 至 20V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 15 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 20 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 15 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 20 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-CLIP (RVE) 28 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 集成的 SWIFT9.9mΩ 和 4.3mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 支持 15A 持续 IOUT
  • 宽转换输入电压范围:1.5V 至 20V(采用缓冲器)
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 支持的 PMBus调节
    • 来调节:电压裕量和调节
    • 软启动时间
    • 加电延迟
    • VDD 欠压闭锁 (UVLO) 电平
    • 故障报告
    • 开关频率
  • 支持所有陶瓷输出电容
  • 基准电压:600mV,±0.5% 容限(在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内)
  • D-CAP3控制模式,此模式具有快速负载阶跃响应
  • HICCUP 过流保护
  • 自动跳跃 Eco-mode,可实现轻负载条件下的高效率
  • 针对严格输出纹波和电压容差要求的强制连续传导模式 (FCCM)
  • 预充电启动功能
  • 8 个可通过 PMBus 接口在
    200kHz 至 1MHz 之间选择的频率设置
  • 4.5mm x 3.5mm 28 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN)-CLIP 封装
  • WEBENCH 设计中心提供支持

应用

  • 服务器、云计算、存储
  • 网络互联和电信、负载点 (POL)
  • IPC、工厂自动化、PLC、测试测量
  • 高性能数字信号处理器 (DSP)、现场可编程门阵列 (FPGA)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 集成的 SWIFT9.9mΩ 和 4.3mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 支持 15A 持续 IOUT
  • 宽转换输入电压范围:1.5V 至 20V(采用缓冲器)
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 支持的 PMBus调节
    • 来调节:电压裕量和调节
    • 软启动时间
    • 加电延迟
    • VDD 欠压闭锁 (UVLO) 电平
    • 故障报告
    • 开关频率
  • 支持所有陶瓷输出电容
  • 基准电压:600mV,±0.5% 容限(在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内)
  • D-CAP3控制模式,此模式具有快速负载阶跃响应
  • HICCUP 过流保护
  • 自动跳跃 Eco-mode,可实现轻负载条件下的高效率
  • 针对严格输出纹波和电压容差要求的强制连续传导模式 (FCCM)
  • 预充电启动功能
  • 8 个可通过 PMBus 接口在
    200kHz 至 1MHz 之间选择的频率设置
  • 4.5mm x 3.5mm 28 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN)-CLIP 封装
  • WEBENCH 设计中心提供支持

应用

  • 服务器、云计算、存储
  • 网络互联和电信、负载点 (POL)
  • IPC、工厂自动化、PLC、测试测量
  • 高性能数字信号处理器 (DSP)、现场可编程门阵列 (FPGA)

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS549A20 是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的小尺寸同步降压转换器。此器件使得空间受限类电源系统易于使用,并且外部组件数量较少。

此器件 特有 高性能集成 MOSFET、精准 0.6V 基准和一个集成的升压开关。具有竞争力的 特性 包括:极低外部组件数量、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式操作、内部软启动控制,并且无需补偿。此外,该器件可 通过 PMBus 提供故障报告,从而简化电源设计。

强制持续传导模式有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 应用的严格电压调节精度要求。TPS549A20 采用 28 引脚 VQFN-CLIP 封装,并且在 -40°C 至 125°C 的环境温度范围内额定运行。

TPS549A20 是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的小尺寸同步降压转换器。此器件使得空间受限类电源系统易于使用,并且外部组件数量较少。

此器件 特有 高性能集成 MOSFET、精准 0.6V 基准和一个集成的升压开关。具有竞争力的 特性 包括:极低外部组件数量、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式操作、内部软启动控制,并且无需补偿。此外,该器件可 通过 PMBus 提供故障报告,从而简化电源设计。

强制持续传导模式有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 应用的严格电压调节精度要求。TPS549A20 采用 28 引脚 VQFN-CLIP 封装,并且在 -40°C 至 125°C 的环境温度范围内额定运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TPS548A20 正在供货 1.5V 至 20V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Offers frequency synchronization and phase interleaving without PMBus.
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS53915 正在供货 具有 PMBus 的 1.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Upgraded eco mode with a lower current rating.

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS549A20EVM-737 — TPS549A20 DCAP3 高效 15A 同步降压转换器评估模块

TPS549A20EVM-737 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS549A20 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 1.5V 至 20V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流高达 15A,采用 4.5mm x 3.5mm QFN 封装。此电路板包含可轻松评估使能和模式选择功能的跳线,还具有可方便探测关键波形的测试点。TPS549A20EVM 还可与 Fusion Digital Power™ Designer 相连接,对 PMBus 接口进行评估。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
仿真模型

TPS549A20 PSpice Transient Model

SLUM469.ZIP (125 KB) - PSpice Model
计算工具

SLURB04 TPS548A20 and TPS549A20 Excel Calculator and Layout Checklist

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS548A20 1.5V 至 20V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS549A20 具有 PMBus 的 1.5V 至 20V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器
参考设计

PMP11399 — 面向企业级以太网交换机的 PMBus 电源系统参考设计

PMP11399 是完整的 PMBus 电力系统,可以为 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核内存、VTT 终端供电,并为高性能以太网交换机提供辅助电压。硬件附带有 GUI,便于用户对电源执行实时配置和监控。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN-CLIP (RVE) 28 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频