数据表
TPS548D22
- 转换输入电压范围 (PVIN):1.5V 至 16V
- 输入偏置电压 (VDD) 范围:4.5V 至 22V
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 集成式 2.9mΩ 和 1.2mΩ 功率 MOSFET,持续输出电流为 40A
- 电压基准 0.6V 至 1.2V(阶跃为 50mV),采用 VSEL 引脚
- ±0.5%,0.9VREF 公差范围:–40°C 至 +125°C 结温
- 真正的差分遥感放大器
- D-CAP3™控制环路,可在不使用外部补偿的情况下支持大容量电容器和/或小型 MLCC
- 自适应导通时间控制,具有 4 种频率设置可供选择:425kHz、650kHz、875kHz 和 1.05MHz
- 温度补偿和可编程电流限值,具有 RILIM 和 OC 钳位
- 可选断续或闭锁 OVP 或 UVP
- 通过精确的 EN 迟滞实现的 VDD UVLO 外部调整
- 预偏置启动支持
- Eco-mode™和 FCCM 可供选择
- 全套故障保护和 PGOOD
- 7mm × 5mm × 1.5mm、40 引脚、堆叠削波式 LQFN-CLIP 封装
TPS548D22 器件是一款紧凑型单通道降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制。该器件专为高精度、高效率、快速瞬态响应、易于使用、外部组件较少且空间受限的电源系统而设计。
该器件 采用 全差分感应和 TI 集成 FET,高侧导通电阻为 2.9mΩ,低侧导通电阻为 1.2mΩ。此外,该器件还 具有 0.5% 的精度和 0.9V 基准电压,环境温度范围介于 –40°C 和 +125°C 之间。具有竞争力的 特性 包括:极少的外部组件数、精确的负载调节和线路调节、自动跳跃或 FCCM 工作模式以及内部软启动控制。
TPS548D22 器件采用 7mm × 5mm、40 引脚、LQFN-CLIP (RVF) 封装(RoHs 豁免)。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS548D22EVM-784 — TPS548D22 DCAP3 高性能、40A 单路同步降压转换器评估模块
TPS548D22EVM-784 评估模块可通过标称 12V 输入总线,在高达 40A 的电流下提供 1.0V 输出。该设计可实现 89% 的峰值效率。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
LQFN-CLIP (RVF) | 40 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点