可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
全新 TPS54KB20 正在供货 4V 至 16V 输入、25A 遥感同步降压转换器 Smaller package and faster transient response.

产品详情

Iout (max) (A) 25 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 18 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 425 Switching frequency (max) (kHz) 1050
Iout (max) (A) 25 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 18 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 425 Switching frequency (max) (kHz) 1050
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 转换输入电压范围 (PVIN):1.5V 至 18V
  • 输入偏置电压 (VDD) 范围:4.5V 至 22V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 集成型 4.1mΩ 和 1.9mΩ 功率 MOSFET,持续输出电流为 25A
  • 基准电压范围:0.6V 至 1.2V(步长为 50mV),采用 VSEL 引脚
  • ±0.5%,0.9VREF 容限范围:–40°C 至 +125°C(结温)
  • 真正的差分远程感测放大器
  • D-CAP3™可在无需外部补偿的情况下支持大容量电容和/或小型 MLCC 的控制环路
  • 自适应导通时间控制,具有 4 种频率设置可供选择:425kHz、650kHz、875kHz 和 1.05MHz
  • 温度补偿,并具有可编程正负电流限制和 OC 钳位
  • 可选断续或闭锁过压保护 (OVP) 或欠压保护 (UVP)
  • VDD 欠压锁定 (UVLO),通过精确的 EN 滞后从外部进行调整
  • 预偏置启动支持
  • Eco-Mode 和 FCCM 可供选择
  • 全套故障保护和 PGOOD
  • 7mm × 5mm × 1.5mm、40 引脚、堆叠削波式 LQFN-CLIP 封装
  • 转换输入电压范围 (PVIN):1.5V 至 18V
  • 输入偏置电压 (VDD) 范围:4.5V 至 22V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 集成型 4.1mΩ 和 1.9mΩ 功率 MOSFET,持续输出电流为 25A
  • 基准电压范围:0.6V 至 1.2V(步长为 50mV),采用 VSEL 引脚
  • ±0.5%,0.9VREF 容限范围:–40°C 至 +125°C(结温)
  • 真正的差分远程感测放大器
  • D-CAP3™可在无需外部补偿的情况下支持大容量电容和/或小型 MLCC 的控制环路
  • 自适应导通时间控制,具有 4 种频率设置可供选择:425kHz、650kHz、875kHz 和 1.05MHz
  • 温度补偿,并具有可编程正负电流限制和 OC 钳位
  • 可选断续或闭锁过压保护 (OVP) 或欠压保护 (UVP)
  • VDD 欠压锁定 (UVLO),通过精确的 EN 滞后从外部进行调整
  • 预偏置启动支持
  • Eco-Mode 和 FCCM 可供选择
  • 全套故障保护和 PGOOD
  • 7mm × 5mm × 1.5mm、40 引脚、堆叠削波式 LQFN-CLIP 封装

TPS548B22 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制的紧凑型单相降压转换器。该器件针对空间受限类电源系统而设计,可实现高精度、高效率和快速瞬态响应,易于使用,且使用的外部组件较少。

该器件采用 全差动传感和 TI 的集成 FET,高侧导通电阻为 4.1mΩ,低侧导通电阻为 1.9mΩ。此外,该器件还具备 0.5% 的精度和 0.9V 基准电压,环境温度范围介于 –40°C 和 +125°C 之间。具有竞争力的特性 包括:超低的外部组件数、精准的负载和线路调节、输出电压设定值精度、自动跳过或 FCCM 工作模式以及内部软启动控制。

TPS548B22 器件采用 7mm × 5mm、40 引脚、LQFN-CLIP (RVF) 封装(RoHs 豁免)。

TPS548B22 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制的紧凑型单相降压转换器。该器件针对空间受限类电源系统而设计,可实现高精度、高效率和快速瞬态响应,易于使用,且使用的外部组件较少。

该器件采用 全差动传感和 TI 的集成 FET,高侧导通电阻为 4.1mΩ,低侧导通电阻为 1.9mΩ。此外,该器件还具备 0.5% 的精度和 0.9V 基准电压,环境温度范围介于 –40°C 和 +125°C 之间。具有竞争力的特性 包括:超低的外部组件数、精准的负载和线路调节、输出电压设定值精度、自动跳过或 FCCM 工作模式以及内部软启动控制。

TPS548B22 器件采用 7mm × 5mm、40 引脚、LQFN-CLIP (RVF) 封装(RoHs 豁免)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS548D22 正在供货 具有差分遥感功能的 1.5V 至 16V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Higher current equivalent.
TPS549B22 正在供货 具有差分遥感功能和 PMBus 的 1.5V 至 18V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Upgraded PMBus part with adaptive voltage scaling.

技术文档

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS548B22EVM-847 — TPS548B22 DCAP3 高性能、25A 单路同步降压转换器评估模块

TPS548B22EVM-PWR784 评估模块 (EVM) 采用 TPS548B22。TPS548B22 是一个采用 D-CAP3™ 模式、具有集成 MOSFET 的 25A 同步降压转换器。它可通过 12V 输入总线在高达 25A 的电流下提供 1.0V 固定输出。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS548B22 PSpice Transient Model

SLUM577.ZIP (154 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS548B22 SIMPLIS Transient Model

SLUM746.ZIP (488 KB) - SIMPLIS Model
封装 引脚 下载
LQFN-CLIP (RVF) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频