TPS54824 (正在供货)

4.5V 至 17V 输入、电流模式、8A 同步 SWIFT 降压转换器

 

模型 (5)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TPS54824 PSpice Average Model PSpice Model ZIP 62 KB 2018年 5月 29日 0 次点击
TPS54824 TINA-TI Average Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 153 KB 2018年 4月 23日 0 次点击
TPS54824 TINA-TI Average Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 9 KB 2018年 4月 23日 0 次点击
TPS54824 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 7 KB 2016年 12月 9日 0 次点击
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 245 KB 2015年 11月 6日 0 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS54824 同步降压转换器评估模块 TPS54824EVM-779 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

双面布局参考设计可提高直流/直流转换器的功率密度

This reference design demonstrates the correct way to design a two-sided DC/DC layout in an effort to achieve higher power-supply density. The design guide highlights common mistakes and how to avoid them, along with test results showing that proper implemenation of the TPS54824 device in a (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS54824

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 17.0V
输出电压  V 0.6 to 12V
输出电流  A ≤ 8A
环境温度  °C -40 to 140°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design