TPS54824 4.5V 至 17V 输入、电流模式、8A 同步 SWIFT 降压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS54824 (正在供货)

4.5V 至 17V 输入、电流模式、8A 同步 SWIFT 降压转换器

 

备选器件推荐

  • TPSM84824  -  Simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module

描述

TPS54824 是具有完整功能的 17V、8A 同步降压转换器,采用了 3.5mm x 3.5mm HotRod™QFN 封装。

该器件专门进行了优化,具有高效率并集成了高侧和低侧 MOSFET,适用于小型解决方案。它还通过使用峰值电流模式控制(可减少组件数量)并选择高开关频率(缩小电感器尺寸)进一步节省了空间。

峰值电流模式控制简化了环路补偿并可提供快速瞬态响应。在器件过载的情况下,针对高侧和低侧拉电流限制的逐周期峰值电流限制功能可保护器件。断续模式可在短路或者过载故障持续存在的情况下限制 MOSFET 功率损耗。

电源正常监控电路会对稳压器输出进行监控。PGOOD 引脚是一个开漏输出,会在输出电压调节过程中进入高阻抗。除非出现故障,否则内部抗尖峰脉冲时间会阻止拉低 PGOOD 引脚。

专用 EN 引脚可以用于控制稳压器开/关,并且调整输入欠压锁定。输出电压启动斜坡由 SS/TRK 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。

特性

  • 小型 3.5mm x 3.5mm HotRod™四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 集成的 14.1mΩ 和 6.1mΩ MOSFET
  • 峰值电流模式控制,提供快速瞬态响应
  • 200kHz 至 1.6MHz 的固定开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 0.6V 电压基准,在广泛的温度范围内提供 ±0.85% 的精度
  • 输出电压范围:0.6V 至 12V
  • 断续电流限制
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 可调软启动和电源排序
  • 可调节输入欠压锁定
  • 3µA 关断电流
  • 针对欠压及过压的电源良好输出监控
  • 输出过压保护
  • 非锁存热关断保护
  • 运行结温范围:-40°C 至 150°C
  • 由 WEBENCH®设计中心提供支持

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压转换器(集成开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control mode
Duty cycle (Max) (%)
Operating temperature range (C)
Rating
Package Group
Type
Package size: mm2:W x L (PKG)
TPS54824 TPS54424
4.5     4.5    
17     17    
0.6     0.6    
12     12    
8     4    
1     1    
200     200    
1600     1600    
0.58     0.58    
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking    
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking    
Current Mode     Current Mode    
98     98    
-40 to 150     -40 to 150    
Catalog     Catalog    
VQFN-HR | 18     VQFN-HR | 18    
Converter     Converter    
18VQFN-HR: 12 mm2: 3.5 x 3.5 (VQFN-HR | 18)     18VQFN-HR: 12 mm2: 3.5 x 3.5 (VQFN-HR | 18)    

设计工具

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS54824

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 17.0V
输出电压  V 0.6 to 12V
输出电流  A ≤ 8A
环境温度  °C -40 to 140°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design