TPS54821

正在供货

具有断续电流限制的 4.5V 至 17V、8A 同步降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHL) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 集成式 26 mΩ / 19 mΩ MOSFET
  • 分离电源轨:1.6 V 至 17 V 的 PVIN
  • 200 kHz 至 1.6 MHz 开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 不同温度下基准电压为 0.6 V ±1%
  • 2uA 的低关断静态电流
  • 单调启动至预偏置输出
  • 工作结点温度范围:-40°C 至 125°C
  • 可调慢启动/电源时序
  • 针对欠压及过压的功率正常输出监控
  • 可调输入欠压闭锁
  • 提供
  • 针对 SWIFT的软件工具 相关文档,请访问 http://www.ti.com/swift
  • 集成式 26 mΩ / 19 mΩ MOSFET
  • 分离电源轨:1.6 V 至 17 V 的 PVIN
  • 200 kHz 至 1.6 MHz 开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 不同温度下基准电压为 0.6 V ±1%
  • 2uA 的低关断静态电流
  • 单调启动至预偏置输出
  • 工作结点温度范围:-40°C 至 125°C
  • 可调慢启动/电源时序
  • 针对欠压及过压的功率正常输出监控
  • 可调输入欠压闭锁
  • 提供
  • 针对 SWIFT的软件工具 相关文档,请访问 http://www.ti.com/swift

采用耐热性能增强型 3.5 毫米 x 3.5 毫米 QFN 封装的 TPS54821 是一款全功能 17 V、8 A 同步降压转换器。凭借高效率和集成高侧/低侧 MOSFET,此降压器为适应小型设计要求而进行了优化。 通过电流模式控制减少组件数量,并通过选择高开关频率缩小电感器占位面积,从而可进一步节省空间。

输出电压启动斜线上升由 SS/TR 引脚控制,其操作既支持独立电源供电模式又支持跟踪模式。 通过正确配置使能引脚与漏极开路电源状态正常引脚也可实现电源排序。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件不受损害,并可通过使用避免电流击穿的低侧源电流限制来增强此功能。 此外,还有一个可关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限制以防止过大的反向电流。 在过载电流情况持续时间超过预设时间时,断续保护功能将被触发。 当裸片温度超过热关断温度时,过热断续保护功能将禁用该器件,而在内置热关断断续时间之后,该部件会被重新启用。

采用耐热性能增强型 3.5 毫米 x 3.5 毫米 QFN 封装的 TPS54821 是一款全功能 17 V、8 A 同步降压转换器。凭借高效率和集成高侧/低侧 MOSFET,此降压器为适应小型设计要求而进行了优化。 通过电流模式控制减少组件数量,并通过选择高开关频率缩小电感器占位面积,从而可进一步节省空间。

输出电压启动斜线上升由 SS/TR 引脚控制,其操作既支持独立电源供电模式又支持跟踪模式。 通过正确配置使能引脚与漏极开路电源状态正常引脚也可实现电源排序。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件不受损害,并可通过使用避免电流击穿的低侧源电流限制来增强此功能。 此外,还有一个可关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限制以防止过大的反向电流。 在过载电流情况持续时间超过预设时间时,断续保护功能将被触发。 当裸片温度超过热关断温度时,过热断续保护功能将禁用该器件,而在内置热关断断续时间之后,该部件会被重新启用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS543820 正在供货 4V 至 18V、8A SWIFT™ 同步降压转换器 More efficient, UVLO adjustable converter in a smaller package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 4.5V 至 17V 输入 8A 同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2011年 11月 3日
应用手册 低纹波电源的峰值电流模式转换器次级滤波器设计 – 第 II 部 分:针对稳定性的混合检测网络设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 28日
EVM 用户指南 TPS54821 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 28日
应用手册 How to Design a Simple and Highly Integrated Battery Testing System (Rev. B) 2019年 4月 2日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
更多文献资料 Common Mistakes in DC/DC Converters and How to Fix Them 2018年 2月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54821EVM-049 — 用于 TPS54821 同步降压转换器的评估模块

The Texas Instruments TPS54821EVM-049 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the TPS54821 Synchronous Step-Down SWIFT Converter with Hiccup Overcurrent Protection. The EVM accepts an 8V to 17V input and provides a 3.3V output at 8A. Terminal blocks are provided for input and output (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54821 TINA-TI Average Reference Design

SLVM634.TSC (70 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54821 TINA-TI Average Spice Model

SLVM633.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54821 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM427A.ZIP (42 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54821 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMA95A.ZIP (117 KB) - PSpice Model
计算工具

TPS54620DESIGN-CALC TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator

The Design Calculator Plus Application Note (SLVA352A) Calculator Tool calculates the critical external component values for the TPS54620/TPS54622/TPS54521/TPS54320/TPS54618/TPS54418/TPS54318/TPS54218/TPS54319. The calculator includes power stage design, feature design and Type II and Type III (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS54218 2.95V 至 6V 输入、2A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54318 2.95V 至 6V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54319 采用 3mm x 3mm QFN 封装的 2.95V 至 6V 输入电压、3A、2MHz SWIFT™ 同步降压转换器 TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54418 2.95V 至 6V 输入、4A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54521 17V 输入、5A 同步降压转换器 TPS54618 2.95V 至 6V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54620 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS54622 具有断续电流限制的 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS54821 具有断续电流限制的 4.5V 至 17V、8A 同步降压转换器 TPS56921 具有 VID 控制的 4.5V 至 17V、9A 同步降压转换器
硬件开发
评估板
TPS54418EVM-375 TPS54418 3.3V 输入、1.8V 输出、4A SWIFT™ 转换器评估模块 TPS54620EVM-374 TPS54620 8V 至 17V、6A SWIFT™ 转换器评估模块
软件
计算工具
TPS54620DESIGN-CALC TPS54620 & TPS54XXX 电流型降压转换器设计计算器
参考设计

PMP15043 — 适用于电池测试系统且电流精度为 0.05% 的 6A 电源解决方案参考设计

此参考设计电路引入了电池测试系统 (BTS) 中使用的高精度双向电流电源解决方案。最大电流容量为 6A,且满量程精度小于 0.05%。通过逻辑引脚进行控制,此电路可用于对电池进行充电或放电。在充电过程中,也可以通过模拟信号来控制电池电压。由于采用完全集成的降压和升压转换器,此电路的设计简单易行。通过内置的评估板可以验证该解决方案的性能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RHL) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频