主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压转换器(集成开关)

TPS54719

正在供货

2.95V 至 6V 输入、7A 同步降压直流/直流转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS62816-Q1 正在供货 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、6A 降压转换器 6-A step-down converter in 2-mm x 3-mm wettable-flanks QFN package

产品详情

Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 4.5 Iout (max) (A) 7 Iq (typ) (mA) 0.455 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100 Type Converter
Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 4.5 Iout (max) (A) 7 Iq (typ) (mA) 0.455 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100 Type Converter
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 两个可在 7A 负载下获得高效率的 30mΩ(典型值)MOSFET
  • 200kHz 至 2MHz 开关频率
  • 在温度范围内提供 0.6V±1.5% 的电压基准
  • 可调慢起动/时序/时序控制
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
  • 低运行和关断静态电流
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 逐周期电流限制、过热和频率折返保护
  • –40°C 至 140°C 的工作结温范围
  • 热增强型 3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装
  • 两个可在 7A 负载下获得高效率的 30mΩ(典型值)MOSFET
  • 200kHz 至 2MHz 开关频率
  • 在温度范围内提供 0.6V±1.5% 的电压基准
  • 可调慢起动/时序/时序控制
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
  • 低运行和关断静态电流
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 逐周期电流限制、过热和频率折返保护
  • –40°C 至 140°C 的工作结温范围
  • 热增强型 3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装

TPS54719 器件一款全功能 6V、7A 同步降压电流模式转换器,具有两个集成的 MOSFET。

TPS54719 集成了 MOSFET、通过实施电流模式控制来减少外部组件数量、通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm × 3mm 热增强型 QFN 封装尽量减小 IC 封装尺寸,从而实现小型设计。

TPS54719 可在温度范围内为多种负载提供一个电压基准 (VREF) 精度达 ±1.5% 的准确调节。

通过集成的 30mΩ MOSFET 和典型值为 455µA 的电源电流,效率得到最大限度提升。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 1µA。

欠压锁定在内部设定为 2.4 V,但可通过使能引脚上的电阻器网络来设定阈值,使之提高。输出电压启动斜升由慢启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 108% 之内。

频率折返和热关断功能在过流情况下保护器件不受损坏。

www.ti.com/webench 上的 WEBENCH™ 软件工具支持 TPS54719。

TPS54719 器件一款全功能 6V、7A 同步降压电流模式转换器,具有两个集成的 MOSFET。

TPS54719 集成了 MOSFET、通过实施电流模式控制来减少外部组件数量、通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm × 3mm 热增强型 QFN 封装尽量减小 IC 封装尺寸,从而实现小型设计。

TPS54719 可在温度范围内为多种负载提供一个电压基准 (VREF) 精度达 ±1.5% 的准确调节。

通过集成的 30mΩ MOSFET 和典型值为 455µA 的电源电流,效率得到最大限度提升。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 1µA。

欠压锁定在内部设定为 2.4 V,但可通过使能引脚上的电阻器网络来设定阈值,使之提高。输出电压启动斜升由慢启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 108% 之内。

频率折返和热关断功能在过流情况下保护器件不受损坏。

www.ti.com/webench 上的 WEBENCH™ 软件工具支持 TPS54719。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54719 2.95V 至 6V 输入、7A 同步降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 10月 4日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
用户指南 TPS54719EVM-152, 7-A, Regulator Evaluation Module 2012年 5月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54719EVM-152 — TPS54719 评估模块

The Texas Instruments TPS54719EVM-152 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54719 Synchronous Step-down Converter. The EVM operates from a 3V to 6V input and provides a 1.8V output at 7A maximum. The EVM features current mode control and a 500 kHz (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54719 PSpice Average Model

SLVM605.ZIP (31 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54719 PSpice Transient Model

SLVMA89.ZIP (406 KB) - PSpice Model
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
WQFN (RTE) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频